Endress+Hauser Flowtec AG
Endress+Hauser Flowtec AG
Christoph Merian-Ring 4
4153 Reinach Basel-Landschaft
Suíça
Todos os anos, cerca de 250.000 pontos de medição testados deixam nossa empresa com um prazo de entrega padrão de 7 a 10 dias. Nossa rede de produção é baseada em fábricas de produção padronizadas, conectadas por todo o globo e que usam tecnologia de ponta. Nosso método de produção make-to-order (MTO - produção sob encomenda) assegura que cada medidor seja produzido exatamente de acordo com as preferências e necessidades dos clientes. Operamos em conformidade com os princípios de produção Lean, Kanban e Kaizen. O resultado: liderança tecnológica.
O refluxo pin-in-paste é um novo processo desenvolvido na Endress+Hauser Flow para montagem totalmente automática de componentes grandes em placas de circuito interno eletrônicas. Com o refluxo pin-in-paste, os engenheiros da Endress+Hauser Flow desenvolveram um processo que elimina a montagem manual e os processos de solda que demandam muita mão de obra, são passíveis de erros e, muitas vezes, ineficientes. Isso significa maior confiabilidade e qualidade do processo.
Nossa produção de tubos de medição é configurada de acordo com os princípios Lean e Kaizen. Os pontos de testes e medição chamados de portões de qualidade são instalados por todas as etapas do processo, permitindo controlar e monitorar os processos de produção. Nas etapas aplicáveis do processo, as partes submetidas à pressão e que entram em contato com o meio são medidos individualmente, possibilitando a criação de certificação do material do início ao fim e assegurando a rastreabilidade de todos os processos e materiais em uso.
Todos os anos, produzimos mais de 100.000 medidores de vazão eletromagnéticos de DN 2 a 2400 mm. Em nossa fábrica em Cernay, França, temos especialistas altamente qualificados em engenharia de equipamentos e estreita colaboração com nosso principal fornecedor de tubos de medição que servem como um benchmark para a produção do tubo de medição em outros locais de produção. Para o revestimento dos tubos de medição, procedimentos e processos que desenvolvemos em Cernay são usados como padrão em todo o mundo.
Estabilidade em longo prazo e precisão garantida e que pode ser comprovada são aspectos essenciais de medição de vazão. Portanto, nossos medidores de vazão estão sujeitas a rígidas verificações de qualidade e são testados, calibrados e ajustados nas mais modernas plataformas de calibração do mundo. Combinamos mais de 40 anos de experiência em desenvolvimento e construção de plataformas de calibração de alta precisão com tecnologia de controle e medição de última geração. Todas as nossas plataformas são certificadas pelo Swiss Accreditation Service (SAS) de acordo com ISO/IEC 17025.
Oferecemos PremiumCal – a melhor produção do mundo em Reinach (Suíça) e Greenwood (EUA). Com essas instalações de calibração certificadas e que podem ser totalmente comprovadas, os medidores de vazão mássica Promass F/O/X Coriolis (DN 8 to 400) podem ser calibradas a um erro máximo medido de ±0,05% com uma margem de erro de medição nunca alcançada antes, mais precisa que ±0,015%. Esse valor corresponde ao volume de uma taça de champagne relativa a 1.000 litros de água!
Consistente e uniforme:
Proline é um conceito de produto comprovado e uniforme, desenvolvido para fazer as mesmas coisas do mesmo jeito e assim aumentar a segurança e a eficiência de suas operações.
Soluções ótimas de aplicação:
Proline incorpora todas as modernas tecnologias de medição de vazão para otimizar a disponibilidade da planta.
Inovador e comprovado em uso:
O Proline é baseado em um conceito de tecnologia continuamento atualizado que garante que você sempre implemente a mais nova tecnologia.
Endress+Hauser Flowtec AG
Endress+Hauser Flowtec AG
Christoph Merian-Ring 4
4153 Reinach Basel-Landschaft
Suíça
Visão rápida dos produtos e serviços das nossas Tecnologias de Medição de vazão para líquidos, gases e vapor
Tamanho do arquivo: |
|
Nome do arquivo: |