Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Utilização segura e eficiente do metanol

Everllence conta com a tecnologia de medição inteligente da Endress+Hauser

Para tornar o transporte marítimo mais sustentável, a Everllence tem se focado no desenvolvimento de motores inovadores que possam ser movidos a metanol. Para isso, foi construída uma nova instalação de tanques de metanol que atende aos mais altos padrões de segurança, precisão e automação. A Endress+Hauser fornece a tecnologia de medição apropriada para todos os pontos de medição relevantes – desde o enchimento e armazenamento até a distribuição.

Everllence conta com a tecnologia de medição inteligente da Endress+Hauser ©Stefan Hobmaier

Motor a metanol experimental nas instalações de testes da Everllence em Augsburg

Resultados

  • A nova instalação de tanques de metanol da Everlllence agora está totalmente automatizada – a intervenção manual na área potencialmente explosiva não é mais necessária.

  • A Heartbeat Technology e o acesso via Bluetooth reduzem significativamente os tempos de teste e simplificam os processos de manutenção.

  • Equipamentos com certificação SIL e medições redundantes garantem máxima segurança e disponibilidade da operação.

  • Um conceito operacional uniforme garante o manuseio intuitivo.

  • Apesar dos requisitos complexos, o projeto foi implementado dentro do prazo e sem contratempos – prova da alta confiabilidade na entrega.

O desafio

A nova instalação de tanques de metanol da Everllence deve operar com confiança sob especificações extremas de segurança – totalmente automatizada e sem intervenção manual. Medições precisas sob condições ATEX, desde o nível até a temperatura, são essenciais para o abastecimento contínuo das bancadas de teste com metanol ecológico. A detecção precoce de incêndios, a inertização permanente e o monitoramento seguro dos tanques de parede dupla são particularmente críticos.

Nossa solução

A instalação de tanques de metanol requer um conceito de segurança abrangente – desde o monitoramento do nível até a medição de temperatura. A Endress+Hauser desenvolveu uma solução que atende a todos os requisitos: sensores com certificação SIL, Heartbeat Technology para automonitoramento e acesso Bluetooth para manutenção sem acesso à área classificada. Medições precisas e um conceito de operação uniforme garantem máxima segurança e eficiência, mesmo sob condições exigentes.