Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Proline Promass A para as taxas de vazão mais baixas

Medidor de vazão Coriolis leve de tubo único com maior precisão

Em muitas aplicações dentro dos processos, indústrias de alimentos e "life and science", as menores quantidades de uma substância devem ser medidas e adicionadas com um alto grau de precisão – seja na tubulação ou em reatores químicos. Aromatizantes para alimentos, ingredientes ativos para produtos farmacêuticos ou substâncias inibidoras da corrosão na produção de óleo são apenas alguns exemplos. O recém-desenvolvido Promass A mede essas substâncias gota a gota com uma precisão inigualável em todo o mundo.

Benefícios

  • A mais alta precisão de medição para as menores vazões: ±0,1% (no mín. 8 g/min), ±1% (no mín. 0,8 g/min)

  • Excelente desempenho de medição e robustez, mesmo em caso de processo flutuante e condições ambientais

  • Maior qualidade de produto em aplicações higiênicas e estéreis graças ao sistema de tubo autodrenante

  • Instalação com economia de espaço: sensores compactos e leves, sem a necessidade de entrada e saída

  • Ótima confiabilidade do processo: alta resistência à corrosão, desenvolvida de acordo com IEC 61508 (SIL), Heartbeat Technology para autodiagnóstico permanente, bem como para verificação do equipamento durante a operação

  • Acesso total a todos os dados de processo e diagnóstico através de I/Os, fieldbuses ou WLAN livremente combináveis

O A Promass garante máxima robustez e valores de medição precisos com repetibilidade incomparável. Tudo isso graças ao inovador conceito de sensor, que estabelece novos padrões na tecnologia de medição Coriolis. O Promass A é leve e compacto – sem perdas de desempenho ou robustez. O medidor é, portanto, ideal para instalação com economia de espaço, por exemplo, em instalações de processo modular e skids.

©Endress+Hauser

Máxima precisão graças ao inovador conceito de sensor

O sistema de sensor Promass A é montado em uma placa de base que atua como um "amortecedor de choques", protegendo efetivamente o sistema de medição Coriolis contra vibrações externas do tubo e forças do tubo. Outros fatores que contribuem são a frequência de oscilação muito maior do tubo de medição e seu comportamento de oscilação completamente balanceado. Com um erro máximo medido de ±0,1%, são possíveis medições até 8 g/min ou – se o erro for permitido no máx. ±1% – mesmo uma quantidade menor que 1 g/min.

O projeto do instrumento – robusto e otimizado para a indústria

Devido à alta resistência à corrosão (aço inoxidável, Liga C22; NACE MR0175/MR0103), o Promass A é ideal para aplicações de processo e, especialmente, para ambientes marítimos e terrestres com maresia. Outras aplicações preferenciais são encontradas nas indústrias alimentícia e "life and science', com ambientes higiênicos ou estéreis. Isto é assegurado por vários certificados e aprovações (3-A, FDA, EC 1935/2004; FDA, USP Class VI, TSE/BSE), bem como o aço inoxidável em qualidade farmacêutica.

©Endress+Hauser

Transmissores para integração perfeita do sistema

Vários transmissores estão disponíveis para Promass A: Proline 200 (equipamento de dois fios), Proline 300 (equipamento de quatro fios) ou Proline 500 (versão remota). Eles permitem a medição simultânea de vazão mássica, vazão volumétrica, densidade, concentração e temperatura. O acesso aos dados de medição e diagnóstico é possível, a qualquer momento, graças a vários fieldbuses (EtherNet/IP, Modbus RS485, PROFIBUS DP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus, HART, WirelessHart), bem como I/Os e WLAN (servidor web) livremente combináveis.

Heartbeat Technology – para máxima segurança da operação

Heartbeat Technology é uma função de teste integrada a todos os medidores e permite autodiagnósticos permanentes, bem como uma verificação de equipamento que pode ser comprovada metrologicamente e atestada pela TÜV, sem interrupção do processo. Tudo isso reduz a complexidade e os riscos em uma planta e aumenta sua confiabilidade e disponibilidade. Como o sistema de medição Promass A foi desenvolvido de acordo com a IEC 61508 (SIL), ele também é preferido para o uso em aplicações relacionadas à segurança.

Proline Promass A – o campeão peso leve para taxas de vazão mais baixas

Imagem de produto de: Promass A 300 (8A3C) com conexão de flange ©Endress+Hauser

Proline Promass A 300 – Versão de quatro fios, aplicação de processo, conexão de flange, DN 4 (1/8")

Imagem de produto de: Promass A 200 (8A2B) com conexão de flange ©Endress+Hauser

Proline Promass A 200 – Versão de dois fios, aplicação de processo, conexão de flange, DN 2 (1/12")

Imagem de produto de: Promass A 500 (8A5C) com conexão de braçadeira tri-clamp ©Endress+Hauser

Proline Promass A 500 – Versão de quatro fios (remota), aplicação higiênica, conexão de braçadeira tri-clamp, DN 1 (1/24")

Proline Promass A de DN 1 a 4 (1/24 a 1/8") ©Endress+Hauser

Proline Promass A de DN 1 a 4 (1/24 a 1/8")

Downloads