Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

O monitoramento de água salva vidas

O controle confiável do processo é essencial para alcançar a "impressão digital" da água.

A água é cada vez mais considerada um produto valioso na maioria dos países. Portanto, a aceitação do desperdício de água está diminuindo continuamente e a necessidade de controlar a qualidade da água está aumentando. Isso requer um controle maior e mais confiável de nossa água potável.

Benefícios

  • Comissionamento rápido

  • Solução plug-and-play para fácil adaptação aos sistemas existentes

  • Reação rápida às mudanças devido ao tubo pequeno (1L/min) combinado à sequência dos sensores, a quantidade de água é reduzida

  • Melhor estabilidade de sinal disponível (baixo desvio em longo prazo)

  • Economia em custos devido à baixa manutenção

  • Testado e comprovado, utilizado em diversas soluções

Consciência de alta qualidade

Nos "pontos críticos de controle" (CCPs), a água é verificada para garantir a mais alta qualidade nas torneiras do cliente. Geralmente, os pontos críticos de controle são localizados nos pontos mais relevantes no processo da planta, na saída e em posições especiais na rede de distribuição e são usados para detectar situações de perigo na produção e distribuição de água a fim de iniciar contramedições, se necessário. Exemplo: Água de alta qualidade geralmente exibe baixa turbidez e, portanto, menos risco de doenças causadas por germes.

Fácil e confiável com painéis de análise de água potável

©Endress+Hauser

Ao monitorar a água potável, medição confiável e com alto desempenho é essencial. Essa é grande vantagem de usar os painéis de água potável da Endress+Hauser. Combine quaisquer parâmetros de medição conforme necessário, por exemplo, turbidez, cloro livre, pH ou condutividade.

Beneficie-se das vantagens da tecnologia Memosens

A tecnologia inteligente e robusta Memosens fornece rastreabilidade, documentação de qualidade de medição e maior disponibilidade. O transmissor multiparâmetros e multicanais CM44x Liquiline gerencia todos os sensores de maneira simples e segura graças ao conceito de operação uniforme de todos os sensores Memosens.

Sensores para água potável segura

©Endress+Hauser

Os painéis de análise de água potável, normalmente, contêm sensores em projeto higiênico da seguinte forma:

  • Cloro livre: CCS142D

  • pH: Memosens CPS31D

  • Turbidez: Turbimax CUS52D

  • Condutividade: Condumax CLS21D

  • Nitrato / SAK: Viomax CAS51D

  • Oxigênio dissolvido: COS21D

Tenha em mente: maior segurança da planta ao monitorar a qualidade dos pontos críticos de controle e no processo pode ser obtida com as soluções confiáveis de painel de análise da Endress+Hauser.

Monitoramento de água com solução de painel de análise. ©Endress+Hauser