Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

iTHERM TwistWell – poço para termoelemento com design helicoidal

Poço para termoelemento usinado de barra para aplicações de alta velocidade

Uma esteira de vórtices de Kármán é um fenômeno da dinâmica dos fluidos que ocorre quando um fluido (como ar ou água) escoa ao redor de um objeto sólido (como um poço para termoelemento em um tubo) sob condições severas (como alta pressão / velocidade). O fluido se separa da superfície do poço para termoelemento e cria vórtices no fluxo descendente. Esses vórtices causam vibrações induzidas por vórtices (VIVs), que podem danificar ou até mesmo destruir o poço para termoelemento se eles forem muito severos. Eles também podem impactar significativamente as tensões sobre o poço para termoelemento.

Benefícios

  • > 90% de redução de vibrações induzidas por vórtices
  • Cargas estáticas podem ser calculadas conforme ASME PTC 19.3 TW
  • Fácil instalação para todos os tamanhos de bocal a partir de 1” / DN25
  • Eficácia do design verificada por uma agência terceirizada independente

Nosso poço para termoelemento usinado de barra com design helicoidal iTHERM TwistWell patenteado previne drasticamente vórtices ao longo de todo o comprimento da haste do poço para termoelemento e alivia o poço para termoelemento das altas tensões dinâmicas. Ele garante uma longa imersão no processo e diâmetros padrão para um resultado de medição ideal. Isso resulta na mitigação drástica dos efeitos de formação de vórtice e faz dele a alternativa perfeita para condições de processo em que poços para termoelemento padrão falham devido a vibrações induzidas por vórtices!

4 Produtos
Filtrar X icon

Downloads

Explore recursos adicionais

document icon
Achieving highest steam quality in HRSG systems
By integrating a thermometer with iTHERM TwistWell with advanced helical design, operators can achieve superior steam quality and significantly reduce vortex-induced vibrations.
download icon Download
document icon
Whitepaper helical barstock thermowell
iTHERM TwistWell thermowell design shows >90% reduction in flow-induced vibrations and stress compared to standard thermowells, validated through experimental and FEM analysis.
download icon Download