Substância analisada e faixas de mediçãoH2S (Sulfeto de hidrogênio): 0 a 10 ppmv 0 a 500 ppmv outras faixas mediante solicitação
Aprovações para área classificadaATEX / IECEx / UKEx Zona 1 PESO / KTL / JPNEx Zona 1 INMETRO Zona 1 CNEx Zona 1 CSA Classe I, Divisão 1 CSA Classe I, Zona 1
Variáveis medidasConcentração Ponto de orvalho Pressão da célula Temperatura da célula
Aprovações para áreas classificadasATEX / IECEx /UKEx Zona 1 PESO / KCs / JPNEx Zona 1 INMETRO Zona 1 CNEx Zona 1 CSA Classe I, Divisão 1 CSA Classe I, Zona 1
Os analisadores TDLAS utilizam a técnica de espectroscopia de absorção por laser para medir de forma confiável a concentração dos analitos (H2O, H2S, CO2, NH3 e C2H2) em correntes de gases de processo. De forma semelhante, os analisadores de extinção da fluorescência (QF) medem desde traços de oxigênio até níveis percentuais e,m correntes de gases. Essas técnicas ópticas revolucionaram a análise de gás online para o controle de qualidade e o controle de processo ao mesmo tempo em que reduzem os custos operacionais e maximizam o tempo de operação do processo. Para saber mais, explore nossas ofertas de produto abaixo.
Extinção da fluorescência: O2 Medições para aplicação em gases
Nenhum outro sistema consegue medir o oxigênio no gás natural melhor e mais rapidamente do que nosso analisador OXY5500. Eles são claramente mais rápidos, mais precisos, mais estáveis e imunes a H2S e outros contaminantes, além de precisarem de manutenção mínima.
TDLAS: Análise de concentração de gás precisa e confiável
Nosso portfólio de analisadores TDLAS permite a medição on-line, em tempo real de H2O, H2S e CO2 em gasodutos de gás natural, processamento de gás natural e plantas de GNL (gás natural liquefeito), refinarias e processos petroquímicos. Nosso conhecimento técnico nesse campo é evidenciado por nosso amplo portfólio de patentes.
Espectroscopia de Absorção a Laser de Diodo Ajustável (TDLAS)
A detecção e medição da concentração de moléculas de analito em correntes de gases de processo são críticas para atender os padrões de qualidade e evitar contaminação. Nosso design TDLAS permite que as medições sejam feitas com contato zero entre a amostra do gás de processo e os componentes críticos do analisador. A natureza sem contato da medição protege o analisador, permite a resposta rápida e medições confiáveis por longos períodos, além de eliminar a necessidade de recalibração e manutenção constante.
Extinção da fluorescência (QF)
A tecnologia extinção da fluorescência (QF) é um método confiável para medir níveis de O2 em gás natural. Diferente das células galvânicas geralmente utilizadas para medição de traços O2, a QF é praticamente imune a altos níveis de H2S, CO2 e H2O presentes no gás natural.
Benefícios
Sem interferência: Não afetado por H2S ou outros componentes sulfurados
Resultados em tempo real: Medição rápida e contínua com excelente estabilidade a longo prazo
Fácil de operar: Sem partes móveis, com operação simples
Baixos custos operacionais: Sem consumíveis químicos
Metrologia excepcional: Medições de baixo ppmv com alta precisão
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .