Indústrias de processos geralmente precisam de cinco serviços de utilidade chaves para seus processos essenciais – vapor, ar comprimido, aquecimento, refrigeração e gases industriais. Sua eficiência e desempenho podem ser melhorados com dados de instrumentos adequados de vazão, temperatura, pressão nível e analítica. Às vezes eles devem ser sofisticados, mas muitas vezes produtos mais básicos, de fácil uso e baixo custo são suficientes. Seja como for, a Endress+Hauser oferece muitos tipos de instrumentos para atender a todas as aplicações e requisitos..
O vapor é usado em diversos processos diferentes. Ele é mais comumente usado para transferir calor.
Limpeza e refrigeração são apenas dois das diversas aplicações para ar comprimido.
Os gases industriais mais comuns são oxigênio, nitrogênio, dióxido de carbono, hélio, hidrogênio, argônio e acetileno.
Produtos, processos e equipamentos, todos podem precisar de refrigeração.
Processos de aquecimento precisam de muita energia e portanto possuem grande potencial para otimização.
O vapor é usado em diversos processos diferentes. Ele é mais comumente usado para transferir calor.
Limpeza e refrigeração são apenas dois das diversas aplicações para ar comprimido.
Os gases industriais mais comuns são oxigênio, nitrogênio, dióxido de carbono, hélio, hidrogênio, argônio e acetileno.
Produtos, processos e equipamentos, todos podem precisar de refrigeração.
Processos de aquecimento precisam de muita energia e portanto possuem grande potencial para otimização.
Benefícios
- O vapor é muitas vezes usados em grande escala, com conteúdo de energia aproximadamente 500 vezes aquele da água quente. O monitoramento contínuo da quantidade de calor do vapor, preciso o suficiente para detectar perdas individuais, pode otimizar a eficiência energética.
- A geração de ar comprimido perde 95% da energia como calor residual, enquanto 30% da saída de ar de um gerador é perdida a vazamentos. Entretanto, esses números podem ser mitigados em até 10% com as medições adequadas.
- Aquecedores e fornalhas com combustão ineficiente, operação incorreta e manutenção ruim geralmente exibem altas perdas energéticas, assim como outras peças do circuito de aquecimento. Uma instrumentação adequada pode cortar o consumo de energia em até 55%.
- A refrigeração consume 10% mais energia do que o aquecimento. Um sistema de gerenciamento de energia ISO 50001 pode ajudar a identificar o ponto de operação ideal de um sistema de refrigeração. Isso pode ser auxiliado por diversos tipos de instrumento capturando numerosos indicadores de desempenho de energia EnPI.
- A indústria de processos usa gases industriais em vastas quantidades, portanto a eficiência energética é essencial. Isso pode ser alcançado se a medição de consumo total for complementada pro instrumentações de vazão, temperatura e pressão.
Benefícios do Endress+Hauser Fundamental e outros instrumentos
O Picomag é o medidor de vazão eletromagnético econômico e inteligente para diversas aplicações em serviços em todos os setores industriais com líquidos condutivos. Aplicações incluem o tratamento e refrigeração de água e medição da vazão da água em circuitos de aquecimento ou refrigeração de serviços, especialmente para condutividade da água acima de 5 μS/cm. O Picomag reduz o número de pontos de medição necessários uma vez que monitora a condutividade e temperatura do processo juntamente com a vazão. Ele é um equipamento compacto, com sensor e transmissor em um único invólucro.
Sensores de temperatura e pressão compactos
O iTHERM CompactLine TM311 é um sensor de temperatura Pt100 de 4 fios compacto para medição otimizada da temperatura de água, ar e gás em circuitos de aquecimento e refrigeração. O iTHERM ModuLine TM101 e TM121 são sensores básicos que oferecem medição confiável de temperatura.
O Cerabar PMC21 e PMP21 medem tanto a pressão manométrica quanto absoluta de maneira econômica, com faixas de 100mbar-40bar e 400bar-400mbar respectivamente.
O Cerabar PMP11 e PMC11 são transmissores de pressão manométrica compactos e econômicos.
Medição de nível e análise de líquidos fáceis de usar
A chave de nível pontual compacta Liquiphant FTL31 é para líquidos. O Micropilot FMR10 baseado em radar oferece medição de nível contínua e sem contato. O Liquipoint FTW31 oferece detecção de nível pontual simples e segura. O Waterpilot FMX21 realiza medição de nível hidrostático com confiança; o Waterpilot FMX11 é uma sonda de nível de água doce simples e confiável.
O transmissor Liquiline CM14, ou alternativa simples e compacta Liquiline Compact CM72, com sensores como Memosens CPL51E, mede pH/ORP, condutividade ou oxigênio dissolvido.