Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Remoção de nitrogênio de águas residuais com Liquiline Control 

Cumpra com segurança com valores limite para amônio e nitrogênio total ao otimizar a aeração no tratamento biológico 

Controle dinâmico da aeração com o Liquiline Control

a imagem apresenta um exemplo de solução disponível

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

O Liquiline Control é uma solução de automação baseada em PLC que garante a remoção confiável de nitrogênio de águas residuais, processos estáveis mesmo durante picos de carga e economia de custos através do fornecimento otimizado de ar para o tanque de aeração. Ele foi projetado como um sistema modular, ampliável e decentralizado em diversas configurações de invólucro. Essa flexibilidade permite a integração fácil e rápida em sistemas de controle de processo existentes, assim como a integração de instrumentações existentes. 

Solution overview:

Available for:
Água, águas residuais e resíduos

Hardware & Software:

  • Baseado em um controlador lógico programável (PLC) 
  • Disponível para instalação em gabinetes existentes ou como um gabinete completo separado  
  • Fácil integração em sistemas de controle distribuído (DCS) existentes através da comunicação digital fieldbus 
  • Também disponível como uma solução completa com software de controle, toda instrumentação necessária (por ex. sensor de íons seletivos ou analisador de amônio e sensor de oxigênio) e uma grande variedade de serviços 
  • Validação de valores medidos e sinais de sensor 
  • Estratégias de controle preditivas para atenuação de picos de carga de amônio
  • Acesso remoto seguro e conveniente via servidor de rede 
  • Operação através do display touchscreen fornecido, via smartphone/tablet ou a partir da sala de controle 
  • Adicionar mais módulos de software é possível a qualquer momento 

Services:

  • Consultoria 
  • Gerenciamento de projetos 
  • Teste de Aceitação em Fábrica (FAT) 
  • Teste de Aceitação em Campo (SAT) 
  • Certificação (CE)      
  • Comissionamento por engenheiros de serviço experientes da Endress+Hauser 
  • Treinamentos no local 
  • Manutenção remota 
  • Otimização durante a operação 
  • Instalação, manutenção e serviço em qualquer lugar do mundo a partir de uma única fonte

Até 30% de economia de energia nos processos de aeração

Os ventiladores em uma estação de tratamento de efluentes requerem grandes quantidades de eletricidade – eles são responsáveis por até 70% das necessidades energéticas de toda a estação. Otimize sua remoção de nitrogênio usando o Liquiline Controle e explore potenciais consideráveis de economia. O sistema de automação controle a remoção de amônio e nitrato baseado na carga do influente e seus limites individuais para amônio e nitrogênio total. O resultado é a desnitrificação do efluente de forma confiável e com economia de energia.

A solução de automação Liquiline Control controle dinamicamente o fornecimento de ar ao tanque de aeração de acordo com as flutuações das cargas no influente. Ele regula a quantidade ideal de ar baseado nas concentrações respectivas de oxigênio, amônio e nitrato, assim como a quantidade da vazão do efluente. Dessa forma, você garante a conformidade confiável com os valores limite para amônio e nitrogênio total enquanto economiza grandes quantidades de energia e custos para o processo de lodo ativado.

Com estratégias de controle preditivas, você permanece no lado da segurança mesmo com influxos e cargas dinâmicos e cumpre facilmente com limites definidos para amônio e nitrogênio total no canal de saída de sua estação de tratamento de efluentes

Otimize seu fornecimento de ar para a biologia e assim seu consumo de energia com o sistema automatizado

Controle até três zonas independentes na etapa biológica simultaneamente

Permaneça flexível para futuros ajustes e troque da aeração intermitente para a contínua a qualquer momento

Você tem o controle completo do processo permanentemente, já que você pode ajustar todos os parâmetros relevantes (valores limite e parâmetros de controle) a qualquer momento 

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Offering highlights

/

Downloads

Explore recursos adicionais

document icon
Efficient aeration control
Innovation brochure on Liquiline Control aeration control
download icon Download
document icon
Making sure your wastewater treatment plant runs and runs
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.
download icon Download
document icon
TI Liquiline Control: wastewater treatment optimization
Technical information on Liquiline Control CDC81 for automated wastewater treatment processes
download icon Download

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Explore other solutions