Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Introdução

(Instrumentação de processo para unidades de separação de ar (ASUs)

As unidades de separação de ar (ASUs) separam o ar em nitrogênio e oxigênio. O processo se baseia na destilação criogênica, que aproveita os diferentes pontos de ebulição desses gases em baixas temperaturas. As ASUs fornecem nitrogênio para a síntese de amônia, e esse nitrogênio é posteriormente combinado com hidrogênio verde em um reator. Equipamentos precisos de medição de processos são vitais para minimizar os riscos de segurança e garantir operações eficientes e gases industriais de alta qualidade.

Parâmetros

Foco nos principais parâmetros do processo

Monitore com confiança a pressão no compressor

O monitoramento da pressão é essencial para garantir condições ideais de admissão e para proteger o compressor contra danos causados por pressão baixa ou oscilante.

Meça a temperatura com precisão

Medições precisas de temperatura garantem tanto uma liquefação eficiente quanto uma separação eficaz de nitrogênio, oxigênio e argônio.

Monitore o nível de líquido no refervedor

Garantir líquido suficiente para a vaporização é fundamental para operações estáveis. O monitoramento confiável do nível de líquido no refervedor também evita danos.

Medição de pressão

Mantenha a segurança do compressor com os transmissores de pressão da Endress+Hauser

A medição de pressão em compressores de ASUs enfrenta desafios significativos devido às condições operacionais extremas. Altas pressões, muitas vezes superiores a 100 bar, exigem sensores especializados. Pulsações de pressão e vibrações causadas pela operação do compressor podem danificar os sensores e distorcer as leituras. O Cerabar PMP71B oferece:

  • Robustez e longevidade
  • Indicação simples de status do equipamento - o display muda de verde para vermelho quando ocorre uma mensagem de diagnóstico
  • Redução de falhas sistemáticas graças ao comissionamento SIL livre de erros e teste funcional guiado do instrumento
Medição de temperatura

Aumente a segurança do processo com sensores de temperatura robustos

A medição de temperatura em colunas de destilação de ASUs apresenta desafios únicos devido ao ambiente criogênico. Manter a precisão e a estabilidade em temperaturas tão baixas pode ser difícil, já que problemas de desvio e de calibração do sensor se tornam mais prevalentes. O iTHERM TM131 garante:

  • Segunda barreira do processo com indicação de falha oferecendo valiosas informações do estado de saúde
  • iTHERM StrongSens: resistência insuperável à vibração (> 60 g) para garantir a segurança do processo
  • Certificação internacional: proteção contra explosão conforme ATEX, IECEx, CSA C/US e NEPSI
Medição de nível

Medição de nível confiável com radar de onda guiada para aumentar a eficiência do refervedor

A medição de nível em refervedores de colunas de destilação da ASU impõe desafios devido às temperaturas criogênicas e às condições de vazão multifásica. O frio extremo pode afetar a precisão dos sensores de nível tradicionais, enquanto a presença das fases líquida e de vapor pode levar a leituras imprecisas. A medição de nível especializada com o Levelflex FMP54 oferece:

  • Medição confiável mesmo para condições variáveis do produto e do processo
  • Maior confiabilidade devido à nova avaliação de rastreamento Multi-Echo
  • Hardware e software desenvolvidos de acordo com a IEC 61508 até SIL3

Planejando um projeto? Converse sobre seus desafios com nosso especialista.

Seus especialistas locais da Endress+Hauser estão prontos para te apoiar em cada etapa do processo.

Notas finais

Soluções relacionadas

Descubra por que somos o parceiro certo para a produção sustentável e eficiente de amônia e hidrogênio