Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Maximize a eficiência de seu processo de produção de bateria

Descubra como a medição eficiente, quando ela é importante, pode ajudar você a extrair e concentrar preciosos minerais de bateria

Maximize a eficiência de seu processo de produção de bateria
Introdução

Extraia a processe minerais de bateria com tecnologia de medição precisa

Se você estiver embarcando em um novo projeto para extrair preciosos minerais de bateria que apoiam a transição de energia, evite custos extras desnecessários ao usar tecnologia de medição de alta qualidade e confiável. Com sensores inteligentes, você pode receber informações críticas que possibilitam a otimização de processo de valor agregado para maximizar o rendimento, enquanto garante a segurança de seus funcionários e a disponibilidade de sua fábrica.

Muitos processos na extração e purificação de minerais de bateria têm especificações mais complexas que outros processos de mineração devido ao aumento de tecnologias de concentração com mais reagentes quimicamente agressivos e temperatura e pressão mais altas. Selecionar uma tecnologia confiável, flexível e inteligente é fundamental para executar esses processos de forma sustentável no futuro.

Select the right instrumentation

Solids Handling

Maximize your throughput with our solutions that are suitable for the most demanding bulk material types.

Brine Measurement

Efficiently transport brine with products that meet the complexity of your battery mineralization plant.

Process control

Precise control of your high-temperature processes such as calcination or sulfination.

Yield Optimization

Increase the yield of leaching yield of your battery minerals plant by using smarter, more precise measurement technology.

Manuseio de sólidos

Maximize sua produtividade com nossas soluções que atendem até os mais exigentes tipos de sólidos

Muitos processos complexos de minerais de bateria começam com o manuseio do minério na mina. O objetivo desta fase é minimizar eventos anormais, como obstruções, para fornecer uma alimentação homogênea constante para a planta de processamento. Nossos medidores ajudam a alcançar tal objetivo com a Heartbeat Technology para aumentar a disponibilidade do ponto de medição.

  • O FMR67B é adequado para as mais exigentes aplicações de sólidos e agora está mais fácil de usar do que nunca
  • Com a detecção de obstruções e vazão, o FQR57 pode ajudar a assegurar que a utilização de seu sistema de esmagamento seja maximizada
  • O FTI77 é a chave de nível pontual mais confiável para manter a segurança de seus operadores em aplicações desfavoráveis
  • O Picomag é um medidor de vazão fácil de usar, de baixo custo e simples para aplicações de supressão de poeira
/
Medição de salmoura

Mova a salmoura eficientemente em sua mina

Mover a salmoura dentro de sua mina em plantas de concentradores requer muito mais tubos e pontos de medição que um local de mina normal. Você precisa de equipamentos robustos e fáceis de usar que funcionem perfeitamente nas condições extremas encontradas nas áreas de extração de salmouras.

  • O Promag P 10 é fácil de usar, com opções de revestimentos com alta resistência química para a medição de vazão da salmoura
  • O Promass A fornece medição de vazão mássica simples e de baixo custo para dosagem precisa de produtos químicos
  • O TM131 tem baixo custo de operação, medição de temperatura robusta e uma ampla variedade de partes molhadas resistentes para aplicações difíceis
  • CLS50D é um sensor indutivo altamente resistente a produtos químicos com protocolo digital Memosens
/
Controle de processo

Controle seus processos de alta temperatura de forma precisa como calcinação ou a sulfinação

Reações químicas complexas ocorrem na purificação de alta temperatura ou reações de conversão na purificação de minerais de bateria. Você precisa de sensores confiáveis com uma vida útil mais longa.

  • O TAF12 é um sensor robusto com partes molhadas de cerâmica para aplicações com temperaturas mais altas
  • O Promass E é um medidor preciso e compacto para medição de vazão mássica de líquidos adicionais
  • O Promag 55S é um medidor de vazão com excelente resistência à abrasão e processamento de sinais, ideal para aplicações mais exigentes com alto teor de sólidos e alta abrasão
  • O PMC71B propicia uma membrana cerâmica para percepções de manutenção baseadas em condição com Heartbeat Technology
/
Otimização de rendimento

Aumente o rendimento de lixiviação em sua planta de minerais de bateria

Ao se tratar de medição de parâmetros críticos, mesmo a menor melhoria na precisão pode aumentar o rendimento e levar a grandes ganhos de valor para sua operação.

  • O FMG50 é o primeiro detector bifásico com estabilidade duradoura, Heartbeat Technology e resistência a altas temperaturas
  • O Prowirl F 200 fornece estabilidade em longo prazo, fácil gerenciamento de energia e verificação integrada
  • O PMP50 é um sensor de pressão fácil de usar e de baixo custo para o equipamento OEM
  • O CPS47E ajuda você a prolongas a vida útil dos pontos de medição de pH, com uma sonda robusta que não é de vidro com o protocolo Memosens digital
/

Planejando um projeto de produção de baterias?

Entre em contato para falar de seus desafios com nossos especialistas locais

Notas finais

Soluções relacionadas

Saiba mais sobre a produção de baterias