Comprimento de onda do laserCom ópticas sem contato e de imersão: 532 nm, 785 nm, 1000 nm Com sistema óptico bIO-Optic ou Raman para uso individual: 785 nm, 1000 nm Com conjunto de vazão Raman ou bio multi óptica e bio sleeve: 785 nm
Materiais do corpo e da janelaCorpo da sonda Rxn-10: Alumínio 6061, aço inoxidável 316L e aço inoxidável 303
Comprimento de onda do laser 532 nm, 785 nm, 1000 nm
Materiais molhadosOpção 316L Metal: Aço inoxidável 316L Janela: Safira de alta pureza Opção C276 Metal: Liga C276 Janela: Safira de alta pureza Opção em titânio Metal: Titânio grau 2 Janela: Safira de alta pureza Opção combinação de metal híbrido Metal: Aço inoxidável 316L, liga C276 Janela: Safira de ultra pureza
Certificações de área classificadaATEX, CSA, IECEx, UKCA, JPEx
Materiais molhadosCorpo: Aço inoxidável 316L Janela: Material proprietário, otimizado para bioprocesso Conexão ao processo: PG13.5 para invólucros de sensores padrão na indústria, disponibilidade de conectores de porta soldados Acabamento da superfície: Ra 15 com eletropolimento Adesivo: Classe VI USP e compatibilidade ISO993
Os analisadores Raman oferecem dados de medição precisos e robustos necessários para manter um pulso contínuo sobre a segurança e eficiência de operações críticas. Premiados pela habilidade de realizar a análise química e de composição com precisão inigualável, nossos analisadores Raman oferecem todas as medições em tempo real, in situ, necessárias para o laboratório, juntamente com escalabilidade econômica para o ambiente de produção. Explore nosso amplo portfólio abaixo usando a ferramenta Localizador de produto.
Como selecionar o analisador Raman
Usados nos setores de life science, alimentos e bebidas, produtos químicos e óleo e gás, nossos analisadores e sondas Raman são otimizados para sólidos, líquidos, gases e meio túrbido para garantir alto desempenho em laboratório ou em ambientes de processo. Eles podem ser configurados para o ponto de amostragem Raman de sua aplicação ou fábrica, oferecendo assim uma análise confiável dos produtos químicos em qualquer ambiente de instalação.
Portfólio de produtos Raman Rxn
Analisadores Raman Rxn
Configurável para medir até quatro canais
comprimento de onda de 532 nm, 785 nm ou 1000 nm
Software integrado amigável com tela touchscreen intuitiva ou interface de rede
Fácil transferência de método de P&D/laboratório para o ambiente de fábrica
Certificações: CSA, ATEX, & IECEx
Sondas e ópticas Raman Rxn
Recurso de medição flexível - em linha, online ou na linha
Materiais de contato de alta qualidade, resistentes à corrosão
A tecnologia Raman usa comprimentos de onda específicos de luz laser que interagem com as moléculas para causar espalhamento. Uma pequena quantidade de luz laser mudará devido à transferência de energia (mudança Raman). O espalhamento de fóton de fundo são coletados e filtrados pela separação da luz Raman. Um detector CCD identifica uma "impressão digital" exclusiva dos componentes dos produtos químicos e quantifica a quantidade de cada um, tornando-o uma técnica excelente para análise precisa da composição.
Componentes de um sistema Raman
Um sistema Raman é composto por quatro elementos: um analisador, sondas, software e análise de dados.
O analisador Raman é o "coração" do sistema, contendo um laser, o mecanismo espectroscópico e um controlador integrado. As sondas são os "olhos" ou janelas do processo. O software é o "cérebro" do sistema, controlando a geração de dados. Os dados brutos são "traduzidos" em informações relevantes pelo componente de análise de dados. Todos os quatro componentes trabalham juntos para formar um sistema Raman completo.
Benefícios
Software de controle integrado: Perfeita medição em linha, online ou na linha em tempo real com conectividade 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano.
Expansibilidade do laboratório e do processo: Identifique os dados do processo e os ganhos de eficiência para garantir a qualidade do produto quando colocar a análise dos produtos químicos do laboratório ao ambiente de produção.
Soluções de amostra para diversas aplicações: Ganhe expansibilidade de medição em longo prazo para produtos químicos, polímeros, óleo e gás, alimentos e bebidas, farmacêuticos e o monitoramento in situ de bioprocessos (aplicações de cultura de células, fermentação e descendentes).
Amostragem do produto para todos os meios: Permite a análise de produtos químicos de sólidos, líquidos e gases em qualquer ambiente de instalação com nossas sondas de amostra de fibra óptica especializadas.
Conformidade robusta e sistemas de gerenciamento: Garante a perfeita transição para cGMP ao trabalhar apenas com a única empresa de Raman de processo a ser registrada com ISO:9001:2015 e certificada ISO14001:2015 e ANSI Z10-2012.
Downloads
Explore recursos adicionais
Raman spectroscopic analyzers
Raman spectroscopic analyzers - Robust optical measurement of chemical composition
Aumente a segurança da fábrica, garanta a qualidade do produto e otimize operações. A espectroscopia Raman mede a composição e estrutura molecular de suas amostras do laboratório ao processo em tempo real
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .