Medição contínua baseada em Raman de parâmetros de qualidade de hidrogênio e gás próximos a pontos de injeção e em redes de gasodutos para uma mistura segura e eficiente.
a imagem apresenta um exemplo de solução disponível
O hidrogênio está sendo cada vez mais misturado aos dutos de gás natural existentes para apoiar a descarbonização. Os operadores de gasodutos devem garantir que a concentração de hidrogênio permaneça dentro dos limites definidos de segurança e qualidade do gás enquanto operam redes dinâmicas e, muitas vezes, bidirecionais. Os cromatógrafos de gás tradicionais são lentos, exigem muita manutenção e dependem do transporte de amostras e de consumíveis, o que limita a sua adequação para eventos transientes rápidos e monitoramento multipontos.
Os operadores precisam de uma medição contínua e confiável de hidrogênio perto dos pontos de injeção e ao longo de longas seções de gasodutos para regular as taxas de mistura, detectar efeitos de estratificação e validar a distribuição de hidrogênio. Além disso, valores derivados precisos, como o poder calorífico (Btu) e o índice de Wobbe, são essenciais para atender a especificações do gasoduto e requisitos regulatórios.
Visão geral da solução:
Disponível para:
Energia e eletricidade
Mineração, minerais e metais
Químicos
Óleo e gás
Hardware e Software:
Analisador Raman Rxn5
Sonda Rxn-30
Cabo de fibra óptica de até 150 m
Software operacional Raman RunTime para configuração e operação
Acesso remoto seguro através de HTTPS
Serviços:
Gestão de projetos
Engenharia básica e detalhada
Serviços no local do projeto
Documentação e certificação
Testes FAT e SAT
Serviços de suporte inteligente
Medição dinâmica e multiponto de hidrogênio com resposta rápida e sem consumíveis durante a operação normal para uma mistura segura ao gás natural
A solução usa a espectroscopia Raman para medição contínua in situ de hidrogênio e outros componentes do gás diretamente nos dutos. Ela fornece rápidos tempos de resposta (15 a 60 segundos) e suporta até quatro pontos de medição simultâneos por analisador, incluindo dutos bidirecionais. O sistema mede o hidrogênio desde baixas porcentagens até 100% e calcula valores derivados, como poder calorífico e índice de Wobbe, de acordo com as normas ISO e GPA. O condicionamento mínimo da amostra, a ausência de gases de arraste e a análise não destrutiva reduzem o trabalho de manutenção, as emissões e o custo total de propriedade ao mesmo tempo em que permitem a validação confiável das estratégias de mistura de hidrogênio.
Mais segurança
A detecção rápida de eventos transientes de hidrogênio apoia uma operação segura dos dutos
Monitoramento confiável da qualidade do gás
Medição contínua do teor de hidrogênio e valores derivados, como o índice de Wobbe e poder calorífico
Amostragem com zero emissões
Análise não destrutiva sem queima e sem gases de arraste
Custos operacionais mais baixos
Manutenção mínima, sem consumíveis e complexidade reduzida do condicionamento de amostras
Suporte para a descarbonização
Misturas de hidrogênio validadas desde baixas porcentagens até 100% de hidrogênio
With the help of process measurement solutions from Endress+Hauser, a new Long Ridge Energy (LRE) power plant is successfully showcasing the viability of clean hydrogen in the Power & Energy industry.
Medição rápida da composição da alimentação de gás combustível para turbina
Otimizar a eficiência de combustão do gás combustível para turbina com medição em tempo real das mudanças nas composições de alimentação de combustível.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .