Reduza a variabilidade do processo na produção de polipropileno através da medição em tempo real
A produção de polipropileno é altamente sensível a alterações na temperatura de reação, pressão, concentração de monômeros e dosagem de hidrogênio, que influenciam diretamente a taxa de polimerização, o peso molecular e as propriedades finais de fluidez do material fundido.
Mesmo desvios relativamente pequenos das condições ideais podem reduzir a conversão e aumentar a variabilidade do produto. Na polimerização em escala piloto de polipropileno, a conversão medida variou de 3,1% a 5,82% em diferentes condições de operação, enquanto a combinação ideal de 75°C, 25 bar e 2% de hidrogênio apresentou a maior taxa de conversão.
A medição do processo em tempo real e o controle mais rígido desses parâmetros críticos podem ter um impacto mensurável no desempenho das instalações. Trabalhos recentes de modelagem e controle demonstraram que condições de processo otimizadas podem aumentar o rendimento do polímero em até 10%, ao mesmo tempo em que melhoram a estabilidade do processo e a consistência do polímero. Essas melhorias contribuem diretamente para a otimização da produção de polipropileno ao aumentar o rendimento e reduzir a variabilidade do processo.
Principais fatos
até 10%
mais rendimento do polímero
com condições otimizadas de operação do polipropileno.
Que medições ajudam a controlar a isotaticidade, as propriedades de fluidez do material fundido e as transições entre tipos?
Na produção de polipropileno, a isotaticidade, a distribuição do peso molecular e as propriedades de fluidez do material fundido são fortemente influenciadas pelas condições do reator.
As medições de temperatura, pressão, vazão/caudal e nível fornecem as informações de processo necessárias para manter condições estáveis de polimerização, controlar a dosagem de hidrogênio e monômero, e minimizar a variabilidade durante transições de tipo.
Detecte desequilíbrios no processo antes que eles afetem a qualidade do produto: a medição eficaz da pressão por todo o sistema do reator ajuda a identificar restrições de desenvolvimento, contaminações e comportamentos anormais da reação antes que o desempenho da produção seja afetado. O Cerabar PMP71B fornece um monitoramento confiável da pressão e o diagnóstico integrado da Heartbeat Technology
Estabilize condições consistentes de polimerização: a medição de temperatura ajuda a controlar a cinética da reação e a atividade do catalisador durante toda a produção. O iTHERM SurfaceLine TM611 oferece medições não invasivas para detecção rápida de problemas no processo e ineficiências no resfriamento
Monitore as propriedades físicas em tempo real: O Raman Rxn4 mede diretamente a microestrutura e as propriedades físicas mais críticas para a qualidade do produto
Mantenha as propriedades de fluidez do material fundido que deseja através da dosagem precisa do reagente: Pequenas variações nas taxa de alimentação de hidrogênio e propileno podem afetar a distribuição do peso molecular e o desempenho do produto final. O Promass F 300 fornece medições de vazão mássica para fluxos de reagentes críticos
Controlar o estoque do reator em condições de processo exigentes: O Gammapilot FMG50 oferece medições radiométricas não invasivas de nível, contribuindo para o controle preciso do estoque do reator e para uma operação estável
Reduza as perdas durante as transições entre diferentes tipos de polipropileno: o analisador inline Raman Rxn 4 mede múltiplos parâmetros críticos do processo em suspensões de fase mista para assegurar o rendimento ideal e a consistência entre os lotes
Secagem centrífuga
Como manter uma secagem centrífuga eficiente e uma alimentação estável para a extrusão?
A operação estável do secador é essencial para manter a produtividade e garantir a transferência confiável de pó de polipropileno para a extrusão. Variações no estoque de sólidos, condições de pressão e desempenho do secador podem levar a interrupções na vazão/caudal, redução da eficiência de secagem e instabilidade no processo a jusante. As medições de nível, pressão, temperatura e vazão/caudal ajudam os operadores a manter condições controladas de secagem, monitorar o movimento de material e identificar distúrbios em desenvolvimento logo no início.
Gerencie o estoque de sólidos em todo o processo de secagem: o controle de estoque ajuda a evitar interrupções no processo, variações nas taxas de descarga e problemas no manuseio do pó. O Micropilot FMR67B fornece medições de nível contínuas em recipientes de manuseio de pó e de armazenamento intermediário, garantindo um fluxo contínuo de material pela seção de secagem
Detecte o desenvolvimento de restrições no secador antes que elas afetem o rendimento: o monitoramento da pressão ajuda a identificar incrustações, obstruções e condições de vazão/caudal anormais que podem reduzir a eficiência da secagem. O Cerabar PMP71B oferece medição de pressão em tempo real e diagnóstico integrado para detecção precoce de distúrbios em desenvolvimento no processo
Controle as condições de operação do secador: desvios de temperatura podem reduzir a eficiência da secagem e afetar o desempenho do processamento e jusante. O iTHERM TM131 oferece medições contínuas de temperatura para monitorar a operação do secador e detectar mudanças nas condições térmicas
Otimize o consumo de líquidos de lavagem e mantenha o desempenho do secador: uma medição de vazão/caudal precisa ajuda a otimizar o uso do líquido de lavagem, a detectar padrões de consumo anormais e a apoiar as condições de secagem. O Promag P 300 fornece uma medição de vazão/caudal confiável para os sistemas de alimentação e recirculação de líquido de lavagem
Garanta uma transferência confiável do pó para a extrusão: o fluxo consistente de material entre o secador centrífugo e a extrusora é fundamental para manter a produtividade e a qualidade dos grãos. O Micropilot FMR67B ajuda os operadores a manter o controle do estoque de pó e alimentação de produto para os equipamentos a jusante
Otimize a produção de SSBR e ESBR com o monitoramento Raman inline. Obtenha informações sobre a reação em tempo real, estabilize a microestrutura, aumente o rendimento e reduza a duração dos ciclos de produção.
/
Próximos passos
Notas finais
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .