Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Instrumentação avançada de processo para utilização de dióxido de carbono

Transforme seu processo de uso de CO₂ com medições inovadoras

Captura, uso e armazenamento de carbono
Introdução

Transformação de CO₂ em produtos valiosos

O dióxido de carbono é cada vez mais reconhecido como um recurso vital com potencial econômico significativo. Embora a conversão de dióxido de carbono em produtos ainda esteja em fase inicial, ela oferece um caminho promissor para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e mitigar as mudanças climáticas. O CO₂ capturado pode ser usado para fabricar combustíveis, carbonatos, polímeros e outros produtos químicos, contribuindo para uma economia circular. Tire proveito de nossa profunda experiência e amplo portfólio de produtos para aprimorar sua utilização de CO₂.

Análise óptica

Aprimore o controle de qualidade do CO₂ com análises baseadas em laser

O CO₂ comprimido é um produto versátil com aplicações que vão desde bebidas carbonatadas até a produção de produtos químicos. A manutenção da alta pureza do CO₂ é necessária para a operabilidade, segurança e desempenho de equipamentos. Além disso, a análise precisa de CO₂ é necessária para a verificação do crédito de carbono e a conformidade financeira. O monitoramento em tempo real de contaminantes garante a qualidade consistente do produto e a otimização do processo. Nossos analisadores TDLAS e QF oferecem:

  • Baixo custo total de propriedade (TCO) com manutenção mínima, sem partes móveis e sem consumíveis
  • Operação confiável em ambientes rigorosos
  • Rápida velocidade de resposta
  • Opções de validação online para verificação do desempenho do analisador
/
Medição de vazão

Aumente a recuperação de petróleo com a injeção de CO₂

À medida que a pressão e a produção dos poços de petróleo diminuem, a recuperação avançada de petróleo (EOR) se torna essencial para maximizar a recuperação de petróleo e prolongar a vida útil do campo. O CO₂ na pressão do reservatório é injetado em fase densa (gás com propriedades semelhantes às do líquido) que pode se misturar ao petróleo. Ele se mistura com o petróleo, reduzindo as barreiras de viscosidade e permitindo uma maior recuperação de petróleo. Nosso medidor de vazão mássica de alta pressão oferece os seguintes benefícios:

  • Segurança máxima e resistência a rachaduras causadas por corrosão
  • Pressão de operação: até PN 250 (classe 1500)
  • Verificação contínua do equipamento com a Heartbeat Technology
Medição de vazão

Otimize a medição de vazão na produção de combustível sintético

Os combustíveis sintéticos são sintetizados a partir de hidrogênio renovável com CO₂ para formar combustíveis líquidos ou gasosos. O hidrogênio, gerado a partir de energia renovável, combina-se com o CO₂ capturado de processos industriais. O processo de produção envolve circuitos de vazão complexos em diversas fases, onde a tecnologia do medidor de vazão Vortex se destaca, oferecendo:

  • Medição multivariável: compensação opcional de pressão, temperatura e fração de secura
  • Livre de manutenção com calibração vitalícia
  • Alta segurança do processo com a versão dualsens SIL3
  • Diagnósticos avançados desenvolvidos de acordo com a IEC 61508
Análise de líquidos

Eleve sua produção de laticínios com o controle preciso de pH do CO₂

O dióxido de carbono desempenha um papel crucial na indústria alimentícia, melhorando a qualidade do produto, aumentando os prazos de validade e cativando os consumidores. À medida que as indústrias enfrentam uma pressão cada vez maior para adotar práticas sustentáveis, a captura e a utilização de CO₂ oferecem um benefício duplo: reduzir as emissões e, ao mesmo tempo, otimizar as operações. O CO₂ é utilizado no controle dos níveis de pH de diversos produtos alimentícios, desde a produção de queijo até o cozimento de pães. Nossa tecnologia Memosens está equipada com esses benefícios:

  • Segurança do produto garantida e conformidade regulamentar total
  • Fácil manutenção para o máximo de tempo em atividade
  • Controle preciso do pH para maximizar o rendimento do produto
  • Redução dos custos operacionais e aumento da vida útil do sensor
  • Corpo do sensor de PEEK inquebrável para ambientes exigentes
/

Planejando um projeto? Converse sobre seus desafios com nosso especialista

Nossos especialistas de indústria da Endress+Hauser local estão prontos para ajudá-lo.

Notas finais

Soluções relacionadas

Descubra mais informações relacionadas à captura de carbono