Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Instrumentação inteligente através da Heartbeat Technology

Informações aprofundadas do equipamento para otimização do processo e controlo das condições

Heartbeat Technology

Manter a produtividade alta, enquanto ao mesmo são reduzidos os custos de operação e manutenção, parece um desafio familiar? O seu objetivo é cumprir com requisitos legais assim como garantir a qualidade do produto e operações seguras? Para apoiá-lo em todas essas situações, nós desenvolvemos a Heartbeat Technology. Consistindo em funções de diagnóstico, verificação e monitoramento, ela torna nossa instrumentação inteligente ainda mais inteligente, ao oferecer a você informações de sensores e processos confiáveis e aprofundadas.

Benefícios

  • Mais confiabilidade e segurança na medição A mais alta confiança no desempenho do equipamento sob diversas condições de operação devido à excelente cobertura diagnóstica e conformidade de desenvolvimento com normas internacionais (Heartbeat Diagnostics)
  • Maior eficiência e disponibilidade das instalações Operações eficientes através de mensagens de diagnóstico oportunas, claras e padronizadas conforme NAMUR NE 107, oferecendo recomendações fáceis de ações corretivas (Heartbeat Diagnostics)
  • Verificação certificada de instrumentos de medição Procedimento guiado para verificação in-situ, que pode ser comprovada, de instrumentos de medição de acordo com o ISO 9001 no apertar de um botão, sem interromper o processo – com mínimo esforço e sem remoção do equipamento (Heartbeat Verification)
  • Produtividade aprimorada enquanto garante a conformidade Conceito de verificação atestado por terceiros e relatórios de verificação gerados automaticamente permitem a otimização da ciclos de calibração e de teste de conformidade (Heartbeat Verification)
  • Medidas preditivas, inteligentes e oportunas Função de monitoramento de condições para otimização do processo e previsão futura de necessidades de manutenção (Heartbeat Monitoring)

Todos esses benefícios e funcionalidades estão disponíveis em todo nosso portfólio de produtos e oferecem informações do equipamento e do processo de fácil entendimento, por ex. a detecção de formação de incrustações, que permite a otimização de intervalos de limpeza. Uma vez que nossos instrumentos inteligentes estejam conectados ao seu sistema de controle, sistema de gestão ou à nuvem, dados adicionais podem ser obtidos convenientemente. Além disso, a Heartbeat Verification pode ser executada centralmente para diversos equipamentos de campo, e muito mais.

9 Produtos
Filtrar X icon

O produto está sendo descontinuado

Novas alternativas disponíveis

Diretriz de eliminação gradual

A Endress+Hauser está comprometida com o suporte a longo prazo de todos os nossos produtos.

Assumimos o suporte e serviço dos nossos produtos por um período de dez anos após o aviso de retirada do produto (até que as peças sobressalentes não estejam mais disponíveis).

No entanto, reservamo-nos o direito de oferecer soluções alternativas, incluindo produtos de substituição, se considerarmos mais apropriado.

Status do produto

Código raiz do produto FMR67
Nome Medição de nível com Radar Micropilot FMR67
Status do produto In phase out
Data de descontinuação 5/2024
Fim da produção 12/2025
Sensor sobressalente até not applicable
Calibração até not applicable
Disponibilidade de peças sobressalentes 7/2029
Reparar até not applicable
Nova alternativa FMR67B
Recomendação de manutenção

Downloads

Explore recursos adicionais

document icon
Heartbeat Technology
Taking the pulse of your measurement
download icon Download