Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Enviar o formulário para download

Evite a perda de matéria-prima e energia em seu processo de limpeza no local (CIP)

O processo CIP pode ser otimizado de várias maneiras. Pequenas mudanças podem ter um grande impacto.

Uma tendência importante no setor de alimentos é o uso de medições de processo em linha para controlar a temperatura de limpeza, a vazão/caudal e a concentração de detergente. Para otimizar os sistemas CIP e, portanto, economizar matérias-primas e energia, as rápidas mudanças de fase na linha de retorno são detectadas com sistemas óticos. As medições de concentração são usadas para detectar o grau de contaminação dos líquidos.

Um sistema CIP requer grandes quantidades de água, produtos químicos e energia. Estima-se que as fábricas de alimentos e bebidas gastam aproximadamente de 15 a 20% de seu tempo durante o dia na limpeza. Dependendo do segmento industrial (laticínios, cervejaria, etc.) e do processo, o consumo de energia varia. Em média, uma empresa usa cerca de 10% de sua energia no sistema CIP. Além disso, o processo CIP médio geralmente consome mais de 15% do consumo total de água de uma empresa para atender às normas de higiene.

Os produtores de alimentos e bebidas geralmente dependem de um sistema de limpeza controlado pelo tempo. Tendo em vista a atual escassez de recursos e o aumento dos custos, este é o momento ideal para examinar mais de perto o sistema CIP e implementar medidas de otimização. As medições de processo em linha ajudam os produtores de alimentos a mudar de sistemas de monitoramento controlados pelo tempo para sistemas de monitoramento em tempo real. Esses sistemas garantem a mais alta eficiência de limpeza, além de reduzir os custos e as perdas operacionais.

Instrumentos de medição no processo de limpeza no local ©Endress+Hauser

Otimize a separação de fases

De suposições a decisões baseadas em dados

Saiba exatamente o que a linha contém e elimine qualquer suposição. Sensores de transição inovadores determinam quando cada fase de um ciclo CIP termina e quando a próxima deve começar, resultando em redução de perda de produto e menor risco de mistura cruzada de meios.

Instrumentos ópticos podem ser instalados para controlar melhor a separação de fases. O tempo de reação rápido e os dados em tempo real proporcionam economia, reduzindo o consumo de água ou de produtos químicos e minimizando a perda de produtos. 

Obtenha uma economia de custos de 30% garantindo a dosagem correta de detergentes e uma separação de fases eficiente com as medições ópticas da Endress+Hauser.

Produtos selecionados de separação de fases

/
Liquitrend QMW43 instalado em um tanque de líquido ©Endress+Hauser

Monitoramento contínuo de acúmulo

Dispositivo compacto para medição contínua de espessura e condutividade de acúmulo

Nosso instrumento multiparâmetro monitora e indica com precisão a espessura do biofilme que ocorre durante a produção. Uma análise HACCP mostra onde o sensor deve ser colocado. O sensor mostra exatamente quando é hora de limpar com base no nível de acúmulo (espessura) e, subsequentemente, com que eficiência o processo CIP está sendo executado.

Produto de monitoramento de acúmulo selecionado

O Liquitrend QMW43 da Endress+Hauser foi desenvolvido para ajudar os clientes a garantir a segurança do produto, melhorar a qualidade e aumentar a disponibilidade da fábrica.

Aumente a produtividade com o gerenciamento/gestão de CIP

Descubra as novas possibilidades para otimizar o tempo de limpeza, além dos parâmetros de medição convencionais no retorno CIP.

Enviar o formulário para download

Além dos produtos selecionados, há outros dispositivos de medição que oferecem benefícios adicionais no processo CIP

De nível, temperatura e vazão/caudal a pressão e concentração, oferecemos mais instrumentos de processo que contribuem para uma limpeza eficiente.

/

Fale sobre seus desafios com nossos especialistas

Nossos especialistas locais da Endress+Hauser estão prontos para ajudá-lo.

Tópicos relacionados

Descubra mais oportunidades em que a medição em linha pode aumentar a produtividade