Aumento da eficiência energética do sistema de aquecimento da fábrica
A Indorama Ventures realiza a medição não invasiva da vazão de óleo térmico
A unidade da Indorama Ventures em Recife, Brasil, buscou melhorar a eficiência energética do sistema de aquecimento de sua fábrica de produção de PET medindo a vazão volumétrica do óleo térmico (260 °C/500 °F) que retorna ao aquecedor. O principal desafio era a necessidade de interromper as operações para executar essa melhoria. No entanto, graças aos sensores não invasivos de alta temperatura do Proline Prosonic Flow P 500 da Endress+Hauser, a Indorama Ventures conseguiu superar esses obstáculos de forma eficaz.
O resultado
Aumento da eficiência energética do sistema de aquecimento da fábrica causando, assim, uma redução dos custos
Sem interrupção do processo para instalação graças à medição não invasiva
Sem perda de energia devido ao completo isolamento do equipamento após o comissionamento
Os requisitos do cliente
O volume de óleo térmico que retorna ao aquecedor afeta significativamente os custos de energia. A Indorama Ventures enfrentou desafios na implementação da medição direta de vazão devido à necessidade de interromper as operações constantes da fábrica e à dificuldade de medir óleo em alta temperatura (260 °C/500 °F). Apesar desses obstáculos, obter uma medição precisa da vazão é crucial para a eficiência energética.
Nossa solução
O Proline Prosonic Flow P 500 da Endress+Hauser fornece uma solução não invasiva para a medição de fluidos de alta temperatura a até 550 °C (1022 °F) sem a necessidade de interromper as operações ou modificar a tubulação. Esse medidor de vazão ultrassônico tipo clamp-on garante medições precisas e confiáveis com custos mínimos de instalação e pode ser totalmente isolado termicamente para evitar pontes térmicas.