Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Medição de vazão/caudal de uso único na indústria de biotecnologia com o Proline Promass U 500

Precisão elevada e novas possibilidades graças à tecnologia de medição Coriolis multivariável, além da conformidade abrangente com a indústria

Medição de vazão/caudal de uso único na indústria de biotecnologia  com o Proline Promass U 500

Acelerando processos biotecnológicos

O desenvolvimento de novos ingredientes ativos está se tornando cada vez mais complexo. Na indústria biofarmacêutica, processos flexíveis e dinâmicos para terapias baseadas em células e genes, tecnologias de mRNA e tratamentos personalizados estão, portanto, ganhando importância. Métodos de produção ágeis e tecnologias inteligentes ajudam os biofabricantes a reagir de forma mais eficiente à dinâmica do mercado e a oferecer inovações mais rapidamente ao mercado. É por isso que sistemas de uso único estão sendo usados com mais frequência em processos tão exigentes.

A instrumentação de uso único não é uma nova tendência nos setores de biotecnologia, mas com o Proline Promass U 500, abrem-se possibilidades inteiramente novas. O primeiro medidor de vazão/caudal Coriolis descartável compatível com cGMP possibilita o uso de sistemas econômicos e seguros de uso único tanto em processos de produção em lote quanto contínuos. O Promass U 500 fornece valores medidos de primeira classe, comissionamento que economizam tempo, operação simples e uso flexível.

Proline Promass U 500 e bolsa de uso único ©Endress+Hauser
Proline Promass U 500 e bolsa de uso único

Multiuso vs. uso único

As principais vantagens dos sistemas de uso único em comparação aos multiuso incluem não apenas maior flexibilidade e risco minimizado de contaminação cruzada, mas também tempos de produção mais curtos e custos de investimento significativamente menores. Além disso, processos de limpeza e esterilização complexos (CIP e SIP) não são mais necessários, o que reduz os custos de limpeza e energia.

Do ponto de vista do operador, um instrumento "ideal" de uso único deve incluir os seguintes recursos:

  • integração perfeita em uma infraestrutura digital existente
  • pré-calibrado e pronto para uso sem intervenção manual
  • compatível com calibração não intrusiva e testes de integridade exigidos por clientes e autoridades reguladoras
  • qualidade de medição igual ou superior à tecnologia tradicional de detecção multiuso
Proline Promass U 500 ©Endress+Hauser

uso único em life and science

Nos últimos anos, a indústria biofarmacêutica tem contado cada vez mais com a fabricação flexível para atender a requisitos de produção variáveis. Essa mudança impulsionou o desenvolvimento e a adoção de tecnologia de uso único, permitindo que as operações escalassem rapidamente de testes clínicos e pequenos lotes para lotes grandes convencionais de até 2.000 litros. Além disso, a tecnologia de uso único evoluiu significativamente, e novos sistemas estão melhorando a produtividade e a adaptabilidade, com designs otimizados para instalações flexíveis de grande escala.

Os custos para aquisições repetidas de componentes de uso único geralmente são mais do que compensados pela prevenção de limpeza, esterilizações, validação, tempo perdido relacionado e pela flexibilidade reduzida proveniente de instalações multiuso. Sistemas de uso único são, portanto, agora parte integrante da fabricação moderna de biofármacos, especialmente no desenvolvimento e fabricação de produtos baseados em culturas de células animais. Essa mudança abre novas oportunidades em terapias avançadas, como terapias celulares e gênicas, medicina personalizada e anticorpos monoclonais.

Peça descartável do medidor de vazão/caudal de uso único PromassU 500 ©Endress+Hauser

Tecnologia de medição Coriolis

A tecnologia de medição Coriolis é ideal para aplicações biofarmacêuticas de uso único que requerem medição de vazão/caudal mássica precisa e confiável, bem como para a conformidade com os rigorosos padrões da indústria. Comparado a outras tecnologias, o princípio de medição Coriolis oferece diversas vantagens que fazem da tecnologia uma escolha superior para aplicações biofarmacêuticas de uso único na indústria de life and science:

  • Proporciona precisão significativamente maior e capacidade de medição de múltiplas variáveis (vazão/caudal, temperatura e densidade) em várias condições
  • Melhora o controle e o monitoramento de processos graças às capacidades multivariáveis
  • Permite a esterilização dos tubos de medição (por exemplo, por gama, raio-X ou autoclave), eliminando qualquer risco de contaminação cruzada
  • Oferece vantagens econômicas devido à precisão incomparável em aplicações de batelada e dosagem, recuperando seu custo em pouco tempo
  • Não requer trechos retos a montante ou a jusante e permanece inalterado por alterações nas propriedades do fluido (condutividade, densidade ou temperatura)

Proline Promass U 500

Para medição de vazão/caudal confiável e de alta precisão em aplicações biofarmacêuticas de uso único, o Proline Promass U 500 é a solução ideal:

  • Desempenho de medição imbatível (precisão de ±0.5 %; repetibilidade de ±0.25 %)
  • Medição multivariável (vazão/caudal mássica/volumétrica, densidade, temperatura)
  • Opções de instalação flexíveis, incluindo uma versão integrada para montagem em painel frontal em skids e uma versão de bancada com invólucro para laboratórios
  • Tubo de medição esterilizável por radiação gama feito de aço inoxidável 316L (1.4435)
  • Componentes descartáveis em quatro diâmetros nominais (DN 04 / 1/8"; DN 06 / 1/4"; DN 15 / 1/2"; DN 25 / 1") se encaixam em uma unidade base, abrangendo taxas de vazão/caudal de 0,12 a 135 kg/min para máxima flexibilidade e padronização

Conexão e medição

Saiba mais sobre o Proline Promass U 500, o primeiro medidor de vazão/caudal de uso único com desempenho premium e conformidade cGMP para biofármacos.

Outras leituras

Promass Peça descartável U 500 com embalagem

Tecnologia de uso único com surpreendente equilíbrio de sustentabilidade

O consumo de água e energia é significativamente reduzido devido à eliminação de processos de limpeza e esterilização em comparação com a tecnologia multiuso.

Promass U 500 durante o comissionamento

Comissionamento do PromassU 500 em campo

Uma mudança de paradigma em relação à tecnologia tradicional: a Heartbeat Verification confirma a validade da calibração de fábrica – essa etapa é totalmente automatizada.

detector de espuma capacitivo LiquicapFTZ61

Ofertas de uso único adicionais para aplicações biofarmacêuticas

Os produtos de uso único adicionais da Endress+Hauser incluem ferramentas inovadoras de análise de espectroscopia Raman e o detector de espuma capacitivo não invasivo Liquicap FTZ61.

Perguntas e respostas: aprimoramento da eficiência da fabricação de biofármacos com instrumentação de uso único

Nesta entrevista, Bethany Silva, gerente de marketing industrial de life and science na Endress+Hauser dos EUA, discute o papel crescente das tecnologias de uso único e como as inovações da Endress+Hauser em medição de vazão/caudal estão apoiando a produção moderna de biofármacos.

Quer saber mais?

Entre em contato conosco por meio do formulário abaixo.

Notas finais

Saiba mais