Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Liquiline: plataforma de ponta do transmissor

Transmissores, analisadores e amostradores para um projeto de planta à prova de futuro e de operação segura

Liquiline é a plataforma ideal para as aplicações de análise de líquidos e constitui a base para nossos transmissores, analisadores e amostradores de última geração. A operação uniforme entre todos os produtos oferece conveniência e facilidade de uso, além de proteger seu processo de erros operacionais. Os componentes padronizados Liquiline otimizam seu estoque de peças de reposição e, portanto, proporcionam economias significativas. Melhor ainda, nossos produtos Liquiline podem ser facilmente expandidos para total flexibilidade no futuro.

Benefícios

  • Operação uniforme para uma operação conveniente, eficiente e segura.
  • O reconhecimento automático do sensor acelera o comissionamento e minimiza o tempo de inatividade do processo durante a troca do sensor.
  • Componentes padronizados e facilmente expansíveis para manutenção reduzida do estoque e disponibilidade de peças de reposição em longo prazo.
  • Fornece todos os benefícios da tecnologia digital Memosens como transmissão segura de sinal do sensor, maior disponibilidade do ponto de medição e "plug & play" com sensores pré-calibrados.
  • Integração perfeita em todos os sistemas de controle de processos (PCS) por intermédio de 0/4...20mA, HART, PROFIBUS DP, Modbus TCP, Modbus RS485/RTU, EtherNet/IP, Webserver, PROFINET.

A plataforma Liquiline é baseada na tecnologia digital Memosens. De uma única vez, você pode rapidamente conectar seus sensores Memosens com seu transmissor Liquiline e, em segundos, ele reconhece automaticamente o tipo do sensor e lê as informações armazenadas nele. Essa instalação "plug & play" acelera seu trabalho e minimiza o tempo de inatividade do processo durante a manutenção do sensor. Além disso, vários equipamentos Liquiline incluindo analisadores e amostradores podem operar diversos sensores Memosens em qualquer combinação.