A nova geração de sensores de radar de onda livre de 80 GHz Micropilot atende aos seus requisitos individuais por simplicidade, segurança inteligente e maior eficiência. Novas tecnologias de comunicação como a Ethernet-APL preparam sua indústria para o futuro. A Heartbeat Technology aumenta a produtividade de seus processos. O amplo portfólio de produtos oferece soluções para qualquer aplicação nas indústrias primárias, química e de petróleo e gás natural, assim como em usinas de energia e no setor de energia.
Benefícios
- Simplicidade: Apenas um curto período de treinamento é necessário para usar os equipamentos da linha Micropilot. A operação é simples e intuitiva e acontece em tempo real. Assistentes guiam os usuários através do comissionamento e verificações de função.
- Segurança Inteligente: A linha de radares garante a segurança funcional e da equipe, graças ao comissionamento ou teste funcional guiados com assistentes e a transmissão simplificada de parâmetros via HistoROM. Você também se beneficia de nossos mais de 20 anos de experiência em SIL.
- Mais Produtividade: A Heartbeat Technology combina funções de monitoramento do processo, diagnóstico e verificação. Os diagnósticos de processo e autodiagnósticos permanentes, assim como manutenção preditiva, reduzem tempos de inatividade.
- Desempenho: Nossos sensores de radar de 80 GHz da nova geração combinam máxima precisão fornecida por um novo chip de radar com a tecnologia de radar de 80 GHz para entregar uma excelente tecnologia de medição por radar que pode ser usada em uma grande variedade de aplicações.
- Preparado para o futuro: Os equipamentos estão preparados para a transformação digital e a Indústria 4.0, por exemplo graças às opções de comunicação de última geração como a Ethernet-APL, que permite a transmissão de dados em alta velocidade, assim como uma maior disponibilidade das instalações.
Grande variedade de aplicações
Pronto para o futuro e para praticamente qualquer aplicação: nosso radar de 80 GHz atende às necessidade e requisitos de usuário em uma ampla variedade de setores e indústrias. Para clientes da indústria de mineração, minerais e metais, nossos sensores de radar de 80 GHz tornam a operação de uma planta mais fácil em todos os aspectos. Você tira vantagem da versatilidade e fácil operação dos equipamentos.
Na indústria química e de petróleo e gás natural, a segurança funcional, segurança humana e prevenção de erros são essenciais. Ao medir níveis de substâncias perigosas, em temperaturas extremas ou em meios agressivos, você tira proveito de nossos 20 anos de experiência em SIL. Nossos sensores de radar de 80 GHz podem ser usados em até 450 °C e 160 bar, e foram desenvolvidos de acordo com a IEC 61508.
O sensor de radar sem contato Micropilot FMR63B também oferece simplicidade, segurança e eficiência mesmo em aplicações higiênicas. O dispositivo de medição de aço inoxidável também pode ser limpo com agentes de limpeza agressivos e atende aos mais altos padrões de conformidade. A tecnologia Heartbeat com detecção de espuma e acúmulo, bem como o índice de precisão do radar aumentam a eficiência e permitem que os ciclos de calibração sejam estendidos.
>> Descubra o radar de 80 GHz para aplicações higiênicas
Fácil de usar
Você quer processos o mais simples possível? Apenas um curto período de treinamento é necessário para usar os equipamentos da linha Micropilot. A operação através do aplicativo SmartBlue da Endress+Hauser e smartphone ou tablet é fácil, intuitiva e acontece em tempo real. A nova interface de usuário te orienta passo a passo pelo processo de comissionamento ou verificações de função. A faixa ampliada dos medidores de radar de 80 GHz atendem aos requisitos de praticamente qualquer aplicação.
Segurança aprimorada
A segurança intransigente é importante para você? Nossos 20 anos de experiência em SIL, que utilizamos no desenvolvimento de nosso novo sensor de radar de 80 GHz, reduzem os riscos de segurança consideravelmente e sistematicamente. Você pode minimizar custos de testes e proteger funcionários e o meio-ambiente de maneira sustentável. Erros sistemáticos são reduzidos através do uso de assistentes para comissionamento, bloqueio SIL e testes funcionais. O fácil acesso remoto a medidores garante que seus funcionários permaneçam fora das áreas classificadas.
Maior produtividade
Você tem requisitos de eficiência exigentes? Aumente ainda mais sua eficiência com tecnologias de comunicação como a Ethernet-APL. Além disso, a tecnologia Heartbeat aumenta a confiabilidade e produtividade através de diagnósticos. A verificação é possível diretamente no ponto de medição, sem interrupção do processo ou remoção do equipamento. Funções de monitoramento fornecem dados para manutenção preditiva enquanto ampliam também intervalos de manutenção.