Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
186 Produtos
Ordenar por:
Filtrar

Precisa de ajuda para selecionar seu próximo equipamento?

Selecione e configure confortavelmente os produtos mais adequados para suas tarefas de medição e aplicações.

A análise de líquidos tem um papel central em possibilitar processos industriais sustentáveis, seguros e eficientes. Em todos os setores industriais as regulamentações ambientais mais rigorosas, expectativas por alta qualidade e a necessidade de operações economicamente eficientes estão aumentando a demanda por soluções de medição confiáveis. Dados precisos de parâmetros de medição como condutividade,oxigênio dissolvido, turbidez e pH permitem a tomada de decisões bem-informadas e orientadas por dados na operação diária da planta industrial.

Do tratamento de água, esgoto e efluentes à indústria alimentícia, de life sciences, mineração e aplicações de energia, os líquidos devem ser monitorados continuamente usando sensores analíticos robustos e analisadores de líquidos avançados. Essas tecnologias contribuem para a proteção ambiental, qualidade consistente do produto, processos otimizados e produtividade maximizada.

Benefícios

  • Garanta a qualidade consistente e a segurança do produto
  • Aumente o rendimento e minimize desperdícios através de medições precisas
  • Otimize processos e reduza custos operacionais
  • Proteja os recursos hídricos e atenda às regulamentações ambientais
  • Proteja os ativos críticos e aumente a vida útil da planta industrial

Proteção ambiental e conformidade regulatória

A análise de líquidos contribui para a proteção ambiental ao permitir o reuso seguro da água e o monitoramento confiável da água de superfície. A medição contínua ajuda as indústrias em seus principais processos e serviços de abastecimento (por ex., geração de vapor ou tratamento de água) a atenderem os requisitos regulatórios enquanto minimizam o impacto ambiental. Em aplicações da indústria alimentícia, soluções higiênicas e com suporte à CIP com certificações internacionais garantem processos de produção sustentáveis. Medições de pH estáveis e o monitoramento preciso dos parâmetros de qualidade da água como medições de COT ou cloro são essenciais para proteger os recursos e atender às normas globais de conformidade.

Garantia da qualidade do produto em todas as indústrias

A qualidade consistente do produto depende do controle preciso das propriedades do líquido. No tratamento de água potável, processamento de alimentos e bebidas e mineração, medições de pH e o uso de sensores de condutividade confiáveis garantem resultados estáveis da produção. Sensores de turbidez apoiam a conformidade da água potável e segurança dos alimentos através da detecção de partículas e sólidos suspensos. O monitoramento contínuo usando sensores de condutividade e sensores analíticos adicionais protege as operações de mineração, apoia a estabilidade do processo e garante a conformidade com as regulamentações da indústria.

Proteção de ativos e ampliação da vida útil da planta industrial

Medições confiáveis de parâmetros como dureza, condutividade e pH protegem equipamentos de alto valor, como turbinas ou caldeiras. Por exemplo, na geração de vapor em aplicações de geração de energia, essas medições ajudam a evitar corrosão e escamação.

Essa abordagem de monitoramento proativa em análise de líquidos é essencial para prolongar a vida útil dos ativos, reduzir tempos em inatividade não planejados e reduzir os custos de manutenção em toda a planta industrial.

Otimização do processo através da análise de líquidos inteligente

A análise precisa de líquidos permite a otimização direcionada dos processos e a redução mensurável dos custos. Em estações de tratamento de efluentes (ETE), o monitoramento de fosfato combinado com medições de pH suporta a otimização da precipitação e da conformidade com limites de descarga. As medições de oxigênio e nitrato reduzem o consumo de energia na fase de aeração em ETEs.

Em aplicações da indústria alimentícia, a medição inline da concentração de desinfetantes e detergentes — como parte de instrumentos de análise de líquidos avançada — permite uma dosagem precisa, reduz o consumo de produtos químicos e melhora a eficiência geral do processo. Em combinação com sensores de condutividade, isso contribui para uma operação estável e maior rendimento.

Processos centrais no tratamento de água, esgoto e efluentes

Nas redes de tratamento e distribuição de água, possibilitamos aos operadores monitorar todos os Pontos Críticos de Controle (CCP) e manter a qualidade da água necessária para os usuários finais em todo o mundo. Sensores de condutividade, medições de pH, sensores de cloro e sensores de turbidez apoiam os processos de tratamento de água desde a extração de água bruta até o abastecimento de água.

As estações de tratamento de esgoto mantêm a qualidade estável do efluente graças a medições confiáveis de condutividade, pH, cloro, turbidez, amônia, fosfato e nitrato.

Controle sua coagulação, aeração, tratamento de lodo e descarga com dados de medição confiáveis para detectar tendências e cumpra as normas regulatórias e requisitos locais, ao mesmo tempo em que melhora a eficiência da operação e reduz o consumo de produtos químicos e energia. Além disso, amostradores de água automáticos ajudam você a comprovar a conformidade com valores limites.

Digitalização, tendências e novas aplicações

A digitalização é um fator essencial para a inovação na análise de líquidos. Nossa tecnologia de sensores digitais Memosens melhora a confiabilidade em todos os parâmetros e simplifica a manutenção graças aos detalhados dados de saúde do sensor. Ela também permite uma perfeita integração com sistemas de automação e de gestão de ativos. Isso resulta em uma maior transparência de dados, melhor controle do processo e maior disponibilidade da planta industrial.

As principais tendências tecnológicas, como o rápido crescimento dos data centers, estão impulsionando ainda mais a importância da análise de líquidos. Sistemas de resfriamento à base de água em data centers impõem altas exigências de qualidade da água e confiabilidade operacional. Os sensores digitais de análise de líquidos desempenham um papel fundamental na otimização do desempenho do resfriamento através do monitoramento contínuo dos principais parâmetros de qualidade da água. Sensores de condutividade precisos e medições de pH estáveis ajudam os operadores a proteger circuitos de resfriamento e reduzir o consumo de energia ao contribuir para uma operação confiável e com eficiência energética de sistemas modernos de resfriamento de data center.

Saiba mais sobre os pontos de medição para análise de líquidos

Análise de líquidos simplificada com a tecnologia Memosens

Simplifique a análise de líquidos com tecnologia digital Memosens sem contato: Beneficie-se da transmissão segura de dados, mais tempo em atividade do processo e baixa manutenção.

Downloads

Explore recursos adicionais

document icon
Experts in nutrients, sum parameters, metals, sampling
Samplers, analyzers, in-situ sensors and services for automated sampling and measurement of nutrients, sum parameters and metals
download icon Download
document icon
Experts in pH/ORP, conductivity, oxygen, turbidity, chlorine
Sensors, transmitters, assemblies and services for pH/ORP, oxygen, conductivity, turbidity and chlorine measurement
download icon Download