Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Netilion Water

Obtenha visibilidade clara das suas operações de água e efluentes. O Netilion Water consolida os dados de medição, possibilita a detecção precoce de desvios e reduz o esforço manual de geração de relatórios para apoiar desempenho estável e em conformidade.

Dados de processo exibidos em um tablet Field Xpert SMT50B em uma instalação industrial
Field Xpert Tablet SMT50B exibindo a aplicação Netilion Water em um ambiente de tratamento de água ©Endress+Hauser
Field Xpert Tablet SMT50B exibindo a aplicação Netilion Water em um ambiente de tratamento de água

Por que o Netilion Water

Gerenciamento de água mais inteligente e seguro

As operações de água e efluentes dependem de acesso confiável a dados de processo críticos em ativos e locais distribuídos. O Netilion Water fornece um ambiente digital estruturado que conecta equipamentos de campo, consolida dados de medição e os transforma em insights práticos.

Ao tornar as informações relevantes acessíveis e contextualizadas, ele oferece suporte a uma supervisão operacional proativa e uma conformidade consistente.

Vazão de água com turbulência visível © Pexels
Vazão de água com turbulência visível

Aplicações ao longo do ciclo de vida da água

O Netilion Water estrutura e consolida dados de medição relevantes entre os principais processos de água e efluentes, apoiando decisões operacionais baseadas em dados.

Captação de água

Monitore volumes de abstração, taxas de vazão/caudal e parâmetros de qualidade relevantes entre pontos de admissão distribuídos. O monitoramento de limite contínuo e a visualização centralizada auxiliam na conformidade e na identificação mais rápida de padrões irregulares.

Distribuição de água

Consolide dados de vazão/caudal, pressão e níveis de armazenamento nos reservatórios e seções de rede. Painéis estruturados e visões de tendência oferecem suporte para a estabilidade do sistema e para uma análise mais rápida da causa raiz em caso de desvios.

Descarga de efluentes

Agregue volumes de descarga e parâmetros analíticos como pH, condutividade ou turbidez em um ambiente. O monitoramento de limite configurável auxilia na conformidade e simplifica a geração de relatórios.

Principais benefícios para operações de água e efluentes

Transparência da operação

Transparência da operação

Consolide os dados de medição relevantes em um ambiente digital estruturado e obtenha visibilidade de ativos e processos.

Desvio precoce

Detecção precoce de desvios

Identifique desvios com base em parâmetros monitorados continuamente e valores-limite configuráveis.

Esforço manual reduzido

Esforço manual reduzido

Simplifique a documentação e a geração de relatórios com dados estruturados e atualizados que ajudam na prontidão e na conformidade para auditorias.

Segurança ©Endress+Hauser

Desenvolvido em um ambiente digital seguro

Segurança por design

O Netilion Water é desenvolvido e operado dentro da estrutura de segurança de Soluções Digitais da Endress+Hauser e está alinhado aos padrões reconhecidos da indústria, incluindo:

• ISO/IEC 27001 – Gerenciamento da segurança da informação
• ISO/IEC 27017 – Controles da segurança da nuvem
• IEC 62443-4-1 – Desenvolvimento seguro do produto para automação industrial
• ISO 9001 – Gestão da qualidade

Essa estrutura suporta infraestrutura de nuvem segura, gerenciamento controlado de acesso do usuário e tratamento de dados estruturado e rastreável.

Produtos relacionados

/

Notas finais

Pronto para melhorar suas operações de água?