Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Redução de custos na indústria farmacêutica

Tecnologias inovadoras de medição e conceitos sofisticados de manutenção ajudam a reduzir custos ao mesmo tempo em que garantem a qualidade

Biotecnologista em um laboratório

O setor de life sciences enfrenta novos desafios a cada dia. Uma ampla proporção da população precisa receber remédios acessíveis. Embora os altos custos de pesquisa exijam alta produtividade e confiabilidade, as empresas farmacêuticas devem fornecer sempre uma alta qualidade dos medicamentos a um custo mais baixo. É importante manter a rentabilidade, a manufatura global e a conscientização dos custos. Soluções inovadoras para a indústria farmacêutica são cada vez mais solicitadas nesse contexto. Temos algumas ideias para você.

Principais fatos

8%

productivity growth

due to less plant downtime thanks to integrated calibration concepts

Sensor de temperatura com autocalibração TrustSens TM371 ©Endress+Hauser
Informações

A temperatura é um dos principais pontos críticos de medição em um bioprocesso com forte impacto tanto na cinética celular quanto na solubilidade dos gases dissolvidos. A temperatura influencia a cinética da reação, o crescimento celular, a viabilidade celular e a formação do produto. Portanto, o controle de temperatura de alta precisão e calibrações frequentes são necessários para atender aos requisitos do processo e à precisão, o que pode acarretar em altos custos.

Nosso conhecimento em campo

Para garantir o resultado e a qualidade ideais, os equipamentos de temperatura devem ser calibrados regularmente. Em aplicações críticas, é comum um intervalo de seis meses. O uso de tecnologia de medição inovadora pode reduzir significativamente o esforço e os custos de calibração . É por essa razão que desenvolvemos o primeiro sensor de temperatura com autocalibração do mundo, o TrustSens TM371. Esse equipamento de última geração oferece autocalibração totalmente automatizada, rastreável e inline, que ajudará você a eliminar não-conformidades ou falhas não detectadas.

Funcionário de uma empresa farmacêutica analisando equipamentos instalados ©Endress+Hauser
Informações

Padronize seus ativos instalados

Operação uniforme e substituição rápida dos equipamentos: parece fácil, mas não é. Obter e manter total transparência dos diversos ativos instalados em sua empresa farmacêutica ao longo do tempo é um desafio constante que aumenta significativamente os esforços de manutenção. A análise dos ativos instalados na área de produção é o primeiro passo para otimizar a eficiência da manutenção e a disponibilidade da fábrica.

Nosso conhecimento em campo

A análise de seus ativos instalados na área de produção é o primeiro passo para otimizar a manutenção e a disponibilidade da fábrica. Durante esse processo, nossos especialistas podem identificar instrumentos obsoletos ou desatualizados que podem ser facilmente substituídos. Sua logística de peças de reposição melhora significativamente ao padronizar seus ativos, enquanto também é possível melhorar e otimizar seus esforços de treinamento em um ambiente padronizado.

Biotecnologista em um laboratório ©Endress+Hauser
Informações

Verificação da funcionalidade dos instrumentos

A manutenção e a calibração são frequentemente consideradas um incômodo em relação ao tempo e custo. No entanto, tanto a manutenção quanto a calibração são fundamentais quando se trata de proteger a confiabilidade do processo e a qualidade do produto na fabricação de produtos farmacêuticos.

Nosso conhecimento em campo

Os instrumentos equipados com a Heartbeat Technology prolongam significativamente os ciclos de teste e fornecem notificações de diagnóstico padronizadas para uma manutenção com boa relação custo-benefício. A tecnologia oferece monitoramento simples e fácil dos pontos de medição durante a operação diária. Erros são reconhecidos em um estágio inicial e a produção aumenta. A verificação do instrumento valida que todos os componentes críticos estejam trabalhando corretamente dentro de uma determinada especificação.

Sistema de água purificada na indústria farmacêutica ©Endress+Hauser
Informações

Otimize sua produção e distribuição de água

Para evitar a biocarga, a água deve estar em movimento contínuo a uma velocidade de vazão superior a 2 m/s. A medição confiável da vazão é portanto de fundamental importância, e os pontos de medição críticos devem ser calibrados regularmente. Quando se trata de água purificada (PW) e água para injeção (WFI), a condutividade é o principal parâmetro de qualidade. Os limites definidos nas farmacopeias devem sempre ser cumpridos.

Nosso conhecimento em campo

Com a Heartbeat Technology , nossos instrumentos proporcionam um automonitoramento confiável e ajudam a otimizar seus procedimentos de calibração, especialmente em processos contínuos. Isso resulta diretamente em maior disponibilidade e produção da fábrica. Em PW e WFI, um requisito básico é a medição da condutividade compensada não relacionada à temperatura. A calibração do sistema na malha de distribuição é uma maneira eficiente de assegurar a conformidade regulamentar. Para otimizar sua produção de água, oferecemos:

  • Medição de vazão altamente precisa
  • Monitoramento confiável da condutividade
  • Calibração fácil e rápida
  • Autodiagnóstico e fácil verificação

Benefícios

Enfrente os desafios futuros ao lado de nossos especialistas e tire vantagem de seus muitos anos de experiência na indústria de life sciences. Eles oferecem milhares de ideias sobre como reduzir custos na produção farmacêutica e apoiam você para alcançar seus objetivos e a excelência operacional.

Principais fatos

10%

redução de custo graças aos conceitos de manutenção preventiva

Principais fatos

60%

menos SOPs para calibração

Principais fatos

94%

cobertura de teste total com Heartbeat Technology

"To calibrate a temperature sensor, so far our customers had to stop production, dismount the sensor and perform manual work. To help them safe time and money, we invented a self-calibrating sensor."

Dietmar Saecker, Senior Product and Application Expert, Endress+Hauser Temperature+Signal Processing
Produtos em destaque

Explore produtos relacionados

Procurando a instrumentação certa para sua aplicação? Explore uma seleção de soluções analíticas e de medição que ajudam a melhorar o controle do processo, a qualidade do produto e a eficiência operacional.

/
Conclusões

Como podemos ajudar

Nossos especialistas na indústria farmacêutica têm muitas ideias sobre como reduzir custos na fabricação e ao mesmo tempo melhorar a excelência operacional. Nossa tecnologia de medição inovadora e nossos conceitos de manutenção podem reduzir significativamente o esforço e os custos de calibração. Para controlar seus custos, considere:

  • otimizar a calibração ou instalar os equipamentos de medição da temperatura de calibração autônoma
  • padronizar seus ativos instalados, otimize seu estoque e aumente a disponibilidade de peças de reposição
  • integrar e avaliar os dados de diagnóstico e verificar a funcionalidade do instrumento
  • otimizar sua produção de água e malha de distribuição

Notas finais

Artigos relacionados

Descubra outros artigos interessantes