Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Medição de temperatura

Termômetros e transmissores para a indústria de processos

Chave visual para temperatura
93 Produtos
Ordenar por:
Filtrar

Precisa de ajuda para selecionar e dimensionar seu próximo dispositivo?

Selecione, dimensione e configure confortavelmente os produtos mais adequados para suas tarefas de medição e aplicação.

Sobre medição de temperatura

A Endress+Hauser oferece um programa completo de termômetros compactos, modulares, poços para termoelementos, unidades eletrônicas de medição, transmissores e acessórios para todos os tipos de indústria de processos como petróleo e gás, química, alimentos e bebidas, ciências da vida, matéria-prima e metalúrgica, potência e energia.

Termômetros e transmissores de temperatura

Our expansive portfolio offers globally available, standardized thermometers to measure temperature in industrial and hygienic applications across all process industries. We enhance plant availability, efficiency and safety through outstanding customer-centric innovations. Our internationally tested and certified products ensure seamless integration, ease of use and long-term reliable performance.

In combination with Endress+Hauser transmitters, our temperature assemblies are the perfect fit for all industries and a wide range of applications. Different housing types, various digital and analog output signals, approvals and more ensure an optimal selection and make the thermometers suitable for a wide range of control systems.

Benefícios

  • Máxima disponibilidade e segurança da planta por meio da tecnologia de sensores mais confiável e calibrações que podem ser comprovadas e certificadas
  • Economia de custos e otimização de processos através de sensores iTHERM altamente precisos, robustos e rápidos
  • Redução das despesas de operação através da integração total, fácil manuseio e longa vida útil
  • Certificação de plantas livre de problemas através de aprovações internacionais
  • Suporte de especialistas e amigáveis por todas as fases do ciclo de vida

Saiba mais sobre sensores de temperatura e os princípios de medição.

Redefinindo a medição de temperatura não invasiva

O iTHERM SurfaceLine TM611 mede a temperatura do processo sem o risco de vazamentos e interrupções, oferecendo desempenho de medição superior em comparação com a compensação eletrônica.

Downloads

Explore recursos adicionais

document icon
Temperature measurement for the process industry
Temperature Measurement - Thermometers and transmitters for the process industry
download icon Download
document icon
Calibrating thermometers
General principles, requirements and standards for industrial thermometers
download icon Download