Ao enfrentar mercados cada vez mais competitivos, você precisa obter vantagens sobre seus concorrentes. O desafio é encontrar uma maneira de otimizar seus processos de produção, seja reduzindo OPEX, aumentando a disponibilidade ou melhorando a qualidade do produto. A chave para esse objetivo é obter conhecimento adicional de seus processos ao extrair e utilizar mais dados. Isso permite que você ajuste o processo para alcançar seus objetivos específicos.
Benefícios
Produtos de alta qualidade
Altamente funcional
Para a mais alta variedade de aplicações
Nossos produtos da Seleção Extended fornecem medições com confiabilidade superior, mesmo para produtos e condições de processo de rápida mudança. Interrupções de desvios são mais transparentes, permitindo que você otimize seu processo e garanta a consistência. Produtos da seleção Extended possui a mais alta precisão e mais rápidos tempos de reposta em nosso portfólio. O alto grau de funcionalidade ajuda seus esforços de otimização ao tornar as tarefas de monitoramento mais fáceis e mais eficientes.
Tecnologias inovadoras
Instrumentos da Seleção Extended com frequência combinam duas ou mais tecnologias de sensores para medições multi-parâmetros. Transmissores são equipados com funções ampliadas de gerenciamento, processamento e transmissão de dados em um design moderno e intuitivo. Isso ajuda você a realizar tarefas avançadas ao minimizar riscos em uma grande variedade de aplicações.
Measured variablesVolume a. c., volumetric flow a. c., gas velocity, volume s. c. (*), volume flow under s.c. (*) (*) additional function included with integrated volume correction
Measured variablesVolume a. c., volumetric flow a. c., gas velocity, volume s. c. (*), volume flow under s.c. (*) (*) additional function included with integrated volume correction
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timet90 starting at < 1,5 s iTHERM QuickSens depending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Battery powered flowmeter with EN ISO 12944 corrosion protection and intelligent energy efficient mode. Certified sensor for the most demanding water and wastewater applications.
Transmissor de pressão inteligente que detecta anomalias no processo como linhas de impulso obstruídas
/
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .