Alta disponibilidade da planta na produção de hidrogênio
Por que a medição de pressão no reformador a vapor opera de forma confiável e fácil na Messer Industriegase
A Messer produz hidrogênio em um reformador a vapor. A instalação conta com um grande número de equipamentos de proteção e segurança em que os valores de pressão cumprem um importante papel. Os equipamentos de medição da Endress+Hauser cumprem todos os desafios de produção de hidrogênio devido à membrana revestida de ouro, entre outras coisas. São confiáveis e apresentam funções intuitivas ao usuário, facilitando o trabalho da equipe Messer.
Benefícios
Alta disponibilidade da planta
Medição precisa e confiável mesmo em faixas de pressão muito pequenas
Economia de tempo, pois os dispositivos são fáceis de operar
Treinamento mínimo exigido
Maior intervalo de manutenção
Desafio do cliente
A medição de pressão é exigente no processo de reforma a vapor. As exigências incluem temperaturas até 900 °C durante a produção e pressão até 200 bar durante o enchimento. A pressão no forno do reformador geralmente está na faixa de milibares. A difusão do hidrogênio representa um desafio difícil. Os átomos de hidrogênio podem penetrar na membrana metálica dos sensores cheios de óleo. As bolhas se formam no fluido de preenchimento. Isso causa um deslocamento do ponto zero e, eventualmente, leva a um mau funcionamento.
Nossa solução
Os sensores de pressão e pressão diferencial usados na produção de hidrogênio da Messer incluem o Cerabar PMP71B e o Deltabar PMD75B. A Endress+Hauser instalou medidores de pressão no reformador a vapor da Messer que atendem aos requisitos especiais da produção de hidrogênio:
Um revestimento de ouro de 25 µ de espessura evita de forma confiável a difusão de hidrogênio através da membrana para a célula de pressão.
Os dispositivos se monitoram automaticamente sem interromper a operação da planta.
Um assistente digital orienta os usuários durante o comissionamento, manutenção e teste de prova SIL passo a passo.
A conexão Bluetooth facilita o acesso conveniente ao dispositivo.