Medição confiável em aplicações de eletrólise
O Proline Promag P 300/500 é imune a interferências elétricas
A Westlake Vinnolit produz cloro, soda cáustica e hidrogênio em sua unidade de Gendorf (Alemanha) usando eletrólise cloro-álcali. O cloro é um precursor para a produção de plástico PVC. O soda cáustica é uma base química importante, por exemplo, para a produção de produtos de limpeza. Uma medição de vazão precisa e confiável imune a interferências elétricas é essencial na produção desses produtos químicos. O Promag P 300/500 atende a esses requisitos com a opção de “medição flutuante”.
O resultado
O monitoramento altamente preciso e confiável da estabilidade do processo é garantido: A imunidade à interferência elétrica no meio é garantida. Os valores medidos precisos e confiáveis permitem um aumento na produtividade geral do sistema.
Os requisitos do cliente
Uma eletrólise cloro-álcali bem-sucedida requer um monitoramento confiável da vazão de líquidos como soda cáustica, ácido clorídrico e salmoura. Com os medidores de vazão eletromagnéticos convencionais, o meio deve ser aterrado eletricamente para uma medição adequada. Isso não é possível nesse caso, em que há tensões de até 500 volts e correntes de até 17.000 amperes. Há o risco de que as diferenças de potencial elétrico entre o meio e o medidor possam corroer rapidamente os eletrodos.
Nossa solução
Com o Promag P 300/500 e sua opção de “medição flutuante”, a Endress+Hauser oferece uma solução que permite resultados de medição precisos e confiáveis, mesmo nessas aplicações exigentes. O potencial do meio de processo é captado por um eletrodo de referência e fornecido ao amplificador. Ao mesmo tempo, o amplificador é isolado eletricamente do potencial de terra da fonte de alimentação. Isso evita correntes de equalização prejudiciais, que teriam uma influência negativa no resultado da medição.