Painel de análise de água

Solução de painel modular para monitoramento de água confiável e segurança em todos os setores industriais

Os painéis de análise de água são a solução perfeita para locais em que a instalação de processo direto de instrumentos de medição é difícil ou não desejado. Eles são equipados com tecnologia Memosens digital que fornece todos os sinais de medição necessários para controle de processo e diagnóstico. Uma variedade de preparações e parâmetros de amostra disponíveis permite a perfeita customização para todos os seus processos. Todos os painéis são fáceis de instalar, comissionar e operar. Além disso, o projeto modular permite que sejam combinados como preferir.

Seus benefícios

  • Solução personalizada e específica para a aplicação

  • Operação confiável e segura de acordo com as regulamentações relevantes e normas europeias

  • Com arranjo de economia de espaço

  • Modular, expansível e fácil de realizar o retrofit

  • Alta disponibilidade da fábrica, fácil calibração e manutenção simples devido à tecnologia Memosens

  • Um transmissor para todos os parâmetros possíveis com controladores multicanais Liquiline

Fácil manutenção, menos tempo parado

Dependendo de seu processo, a corrente de amostra chega por bypass da linha de pressão ou de uma bomba separada. Cada ponto de medição tem uma conexão direta à corrente de amostra que pode ser separadamente adaptada aos respectivos parâmetros e desconectados para manutenção dos sensores o que facilita a manutenção dos sistemas de medição no local com apenas um breve tempo parado das medições.

Tempo de trabalho minimizado, máxima segurança do processo

Todos os painéis podem ser equipados com controladores multiparâmetros Liquiline que permitem usar os sensores pré-calibrados com tecnologia Memosens, reduzindo significativamente o tempo do trabalho em seu processo. Bem estável, o conceito de operação bem elaborado garante a facilidade de uso e a segurança do processo.

Meça uma ampla gama de parâmetros

  • pH/ORP

  • Condutividade

  • Oxigênio dissolvido

  • Turbidez

  • Cloro

  • Nitrato

  • Parâmetros de soma (BOD, COD, TOC, SAC)

  • Medições de cores e fotométricas

Outros parâmetros estão disponíveis mediante solicitação.

Campo de aplicação

Os painéis de análise de água monitoram uma ampla gama de parâmetros em todas as indústrias e suas instalações, por exemplo, nas seguintes aplicações:

  • Água de processo

  • Gerenciamento de água – supervisão de efluentes

  • Monitoramento da bacia hidrográfica

  • Dessalinização

  • Monitoramento de osmose reverso

  • Monitoramento de cloração e decloração

  • Monitoramento de água que escoa (aterro)

  • Monitoramento de água superficial

  • Produção de bebidas

  • Processamento de polpa química

Solução de painel modular para monitoramento confiável e seguro em todos os setores industriais. ©Endress+Hauser

Os painéis de monitoramento de água fornecem todos os sinais de medição necessários para controle e diagnóstico do processo