Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Carregamento e descarregamento do navio

Maior eficiência e precisão durante o carregamento/descarregamento com o nosso medidor Proline Promass X Coriolis

Em aplicações de carregamento e descarregamento de navios, ambas as partes estão empenhadas em obter transações rápidas e confiáveis, independentemente das condições do produto ou do processo, por ex.: presença de ar. As empresas do terminal ou do depósito estão recebendo ou vendendo o produto, assim como as companhias do navio que o recebem ou que compram.
Sistemas são geralmente bidirecionais e de precisão, assim como a confiabilidade, devem ser certificados e garantidos para toda a vida útil do sistema. Com nosso sistema nós o ajudamos a superar esses desafios.

O medido Promass Coriolis faz a diferença

Os medidores de massa diretos são o coração do sistema de medição, e nossos medidores de massa Coriolis se encaixam perfeitamente em sua aplicação - proporcionando-lhe uma riqueza de benefícios:

  • Confiança e rentabilidade ao mesmo tempo garantem medições precisas e integração de dados no controlador de vazão/lote de computador

  • Mais eficiência graças ao desempenho estável da densidade/viscosidade do fluido

  • Informações transparentes sobre a qualidade do produto a qualquer momento graças à medição direta da densidade

Menos manutenção e mais eficiência

  • Baixo esforço de manutenção devido à ausência de peças rotativas

  • Mais eficiência para sua aplicação de carregamento com os primeiros 4 tubos de 12" do medidor Coriolis Promass X que permite manusear até 2000 ton/h

  • Carregamento mais seguro graças a maior tolerância do conteúdo de ar do que com medidores mecânicos

Configuração do sistema

Uma configuração de sistema típica inclui:

  • Válvulas de isolamento

  • Eliminador de ar

  • Sistema de controle de nível

  • Medidor de vazão mássica

  • Temperatura

  • Transmissor de pressão

  • Válvula de controle do indicador e da vazão que trabalha como pressão de retorno para aplicação de descarregamento

O monitoramento e a automação do sistema, bem como os cálculos de compensação para fins de transferência de custódia, são tratados pelo computador de vazão ou pelo controlador de lote.

Parâmetros FMS de carregamento e descarregamento navios

©Endress+Hauser
Faça sua transação mais eficiente e mais confiável com sistemas de medição de transferência de custódia. ©Endress+Hauser

Transferência de custódia de carregamento com medidor mestre MID aprovado.

Projeto bidirecional de carregamento de navio/aplicação de descarga da custódia de transferência de carregamento Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Projeto de uma aplicação bidirecional de carregamento e descarregamento para transferência de custódia de carregamento

Plataforma de transferência de custódia de carregamento para carregamento e descarregamento HFO com Promass X Coriolis 12'' ©Endress+Hauser

Plataforma de carregamento de transferência de custódia para carregamento e descarregamento de óleo pesado (HFO) com Promass X Coriolis 12"

Projeto de um conceito de plataforma de custódia de transferência de diesel/gasolina com 3 unidades LACT Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Projeto para uma plataforma de transferência de custódia de diesel e gasolina com 3 unidades de transferência automatizada de custódia de concessão (LACT) para um total de 7 cursos de medição incluindo um provador de pistão de pequeno volume comum

carregamento e descarregamento de transferência de custódia de navios de GNL ©Endress+Hauser

carregamento e descarregamento de transferência de custódia de navios de gás natural liquefeito (GNL)

Downloads