Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

PROFINET: vantagens dos equipamentos inteligentes e conectados

PROFINET atende suas necessidades de processo

O uso da PROFINET permite ao usuário acessar informações de valor agregado de equipamentos com múltiplas variáveis. Vazão de massa, densidade, temperatura, configurações do totalizador e diagnósticos, por exemplo, podem ser fornecidos em um único cabo. Além disso, é possível economizar até 40% por meio da redução do tempo de comissionamento. O tempo gasto na identificação da malha, na integração do equipamento e no ajuste da malha de processo também pode ser reduzidos em 25%.

Quais os principais benefícios da utilização da Ethernet Industrial?

Para engenheiros:

  • Eficiência de engenharia maximizada, ex. redução dos custos de integração do sistema.

  • Tempo de comissionamento minimizado, ex. através da configuração de todos os equipamento diretamente do sistema.

Para operadores e pessoal de manutenção:

  • Aumento do desempenho operacional, ex. pelo fornecimento de dados ricos em tempo real.

  • Melhoria dos processos de manutenção, ex. pelo acesso direto aos diagnósticos de equipamento.

Destaques

  • Todos os equipamentos PROFINET da Endress+Hauser certificados por PI para assegurar a perfeita interoperabilidade.

  • Driver (GSD) do equipamento armazenado diretamente no equipamento.

  • Módulos definidos e informações bem estruturadas disponíveis junto ao sistema de controle como texto claro.

  • Reconhecimento imediato do equipamento como um nó de rede.

  • Servidor de rede integrado para diagnóstico e acesso remoto.

  • Suporte para manutenção preditiva por meio de dados de diagnóstico confiáveis de acordo com NAMUR NE 107.

  • Registros de colocação em operação para a configuração automática na troca do equipamento.

Seus benefícios

Servidor da web:

  • Operação local com economia de tempo sem software adicional.

  • Acesso abrangente a informações do equipamento, de diagnóstico e de processo.

  • Upload/download rápido de dados para manutenção e serviço.

Operação simples:

  • Conceito de operação com economia de tempo Endress+Hauser.

  • Funcionalidade ideal por meio da parametrização guiada.

  • Estruturas de menu específicas para o usuário e acesso ao equipamento.

PROFINET para unificação de redes de automação

©Endress+Hauser
  • Escalabilidade em sua fábrica.

  • Flexibilidade e modularidade em sua instalação.

  • Acessibilidade incomparável aos dados.

  • Transparência quanto às informações do equipamento de campo do chão de fábrica até a sala de controle.

  • Proteção do investimento com a integração de todas as redes de processo.

Abertura com PROFINET

©Endress+Hauser
  • As normas IEC 61158 e IEC 61784-2 oferecem uma base para seus investimentos plena, aberta, independente do fabricante e estável.

  • A tecnologia é comprovada na prática com uma base instalada de mais de 12 milhões de equipamentos no mundo todo.

  • Os produtos PROFINET precisam ser testados e certificados em laboratórios independentes credenciados pela Organização de usuários PROFIBUS e PROFINET (PI).

Para informações detalhadas: www.profinet.com

PROFINET transforma seus dados em informações

©Endress+Hauser

Downloads