WirelessHART - flexibilidade na gestão de processo

Reduza seus custos de projeto graças a um planejamento mais eficiente e rápida instalação.

WirelessHART é uma tecnologia sem fio desenvolvida especialmente para automação de processo. Ela acrescenta capacidades sem fio ao protocolo HART enquanto mantém a compatibilidade com os equipamentos HART, comandos e ferramentas existentes.
WirelessHART tem uma variedade de recursos, ex. auto-organização e autocorreção que garantem a operação confiável, flexibilidade e rápida instalação. Segurança e integridade são garantidos pela comunicação sincronizada, gestão essencial e criptografia de acordo com AES128.

Vantagens da tecnologia WirelessHART

© 2013 HART Communication Foundation, all rights reserved
  • Acesso remoto e difícil aos pontos de medição conectados sem cabos caros

  • Planejamento simples, instalação rápida, integração rápida na infraestrutura da fábrica

  • Alto nível de confiabilidade devido aos caminhos de comunicação redundantes

  • A mais fácil atualização de equipamentos HART da Endress+Hauser e de terceiros

  • Parametrização simples e monitoramento de todas as seções da fábrica usando tecnologia DTM e DD com, por exemplo FieldCare, software de gerenciamento de ativos de fábrica

Tecnologia de última geração

WirelessHART é uma tecnologia para comunicação sem fio desenvolvida especialmente para automação de processo. Ela acrescenta capacidades sem fio ao protocolo HART enquanto mantém a compatibilidade com os equipamentos HART, comandos e ferramentas existentes.

  • O gerente de rede e de segurança é responsável pela configuração, gestão e monitoramento da rede

  • O protocolo de rede WirelessHART possui proteções integradas que asseguram comunicação confiável e segura

Muitas possibilidades de uso

Soluções WirelessHART bem-sucedidas implantadas no mundo inteiro.

Tecnologia WirelessHART já utilizada mundialmente. Os especialistas da Endress+Hauser realizaram diversos projetos profissionalmente desafiadores e com total satisfação de seus clientes.

WirelessHART oferece soluções para:

  • Instalação rápida e flexível

  • Instalações flexíveis e móveis

  • Equipamentos móveis da fábrica

  • Transposição de obstáculos

  • Atualização de tecnologia herdada

Comece a conexão em rede com WirelessHART

Atualize seu equipamento HART ou 4 à 20 mA com tecnologia sem fio usando um adaptador WirelessHART SWA70 e Fieldgate SWG70. Nosso adaptador e o conceito fieldgate permite que equipamentos herdados e novos sejam integrados à rede sem fio.

A Endress+Hauser oferece uma seleção exclusiva de equipamentos HART e 4 à 20 mA bem como uma variedade de serviços de suporte. Garantimos total integração aos sistemas de uma ampla variedade de fabricantes.

Componentes de uma rede WirelessHART

  • O adaptador WirelessHART transmite as informações de medição e de diagnóstico do equipamento HART conectado

  • A WirelessHART Fieldgate recebe informações e as disponibiliza para a rede da fábrica através de Modbus ou OPC usando comunicação Ethernet ou RS485

  • As informações é disponibilizada através de: protocolo Modbus TCP, HART ou EtherNet/IP

  • Uma segurança robusta e medidas de autenticação que seguem os padrões abertos com gestão essencial de última geração garantem que a rede e os dados estejam sempre protegidos

WirelessHART garantem o planejamento eficiente e rápida instalação

© Endress+Hauser
Soluções WirelessHART reduzem custos; oferecem mais informações sobre seus processo e sua fábrica. © Endress+Hauser

As soluções WirelessHART agregam capacidade sem fio para seus equipamentos HART e ferramentas existentes. Elas oferecem mais informações, reduzem custos graças ao planejamento mais eficiente e a instalação rápida.

Conecte seus equipamentos em rede com WirelessHART agora mesmo. © Endress+Hauser

Comece a conexão em rede com WirelessHART
Atualize seu equipamento HART ou 4 a 20 mA com tecnologia sem fio usando um adaptador WirelessHART SWA70.

Solução WirelessHART flexível na extração de óleo não refinado. © Endress+Hauser

Solução WirelessHART flexível na extração de óleo não refinado reduz consideravelmente os esforços de instalação por topo de poço; o tempo de instalação é reduzido; o cabo de comunicação pode ser economizado.

WirelessHART na produção de catalizadores. © Endress+Hauser

Na manufatura de catalizadores, o produto é composto de uma variedade de etapas. Uma delas é o processo de secagem. Equipamentos WirelessHART transmitem informações HART a partir dos instrumentos.

WirelessHART para monitoramento de águas subterrâneas. © Endress+Hauser

Solução WirelessHART flexível para o monitoramento de águas subterrâneas reduz consideravelmente os esforços de instalação. O sistema fornece dados de medição confiáveis dos pontos de medição amplamente distribuídos.

WirelessHART na incineração de resíduos tóxicos. © Endress+Hauser

Em uma fábrica de DeNOx de difícil acesso, as vantagens da WirelessHART podem ser demonstradas pela realização rápida e descomplicada do projeto; reduzindo consideravelmente os custos de engenharia e de ligação elétrica.

WirelessHART para controle de estoque em um tank farm. © Endress+Hauser

A solução WirelessHART fornece um controle de estoque totalmente integrado enquanto economiza custos de instalação e de cabeamento.

Com a Endress+Hauser como parceira, você se beneficia com mais de 25 anos de experiência em comunicação digital ©Endress+Hauser

Um parceiro confiável
Com a confiável parceria da Endress+ Hauser, você se beneficia de mais de 25 anos de experiência em comunicação digital.

Downloads