Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Soluções inteligentes de escala de energia para tratamento de água e efluentes

Otimize o consumo de energia e não jogue dinheiro fora

Operadores e proprietários de fábricas de tratamento de água e efluentes estão sob pressão constante para fornecer um desempenho confiável e seguro em nível ou diminuição de custos. Especialmente, o aumento de custos a respeito de energia dos operadores de fábrica. Geralmente, as fábricas de tratamento têm um alto potencial de economia de energia. A pré-condição para medições eficientes é o conhecimento sobre as características do processo das seções individuais da fábrica.

Eficiência de aeração

Em muitas fábricas, 50% do consumo de eletricidade é usado para rodar o sistema de aeração.
Além disso, a eficiência do soprador é desconhecida geralmente. O monitoramento de queda de pressão, vazão de ar e consumo de energia permite a você avaliar

  • Desempenho do soprador

  • Poluição de elementos de aeração e limpeza necessária indicada pelo alarme

  • Sucesso da estratégia do controle de aeração.

Eficiência da bomba

Com frequência, as bombas são superdimencionadas ou não trabalham no ponto ideal de operação. Fazer o benchmark do KPI com base no consumo de eletricidade, vazão e pressão é útil para descobrir a tempo um desempenho fraco e fazer a manutenção das bombas.

Produção de eletricidade

Um aumento de produção de eletricidade é bem mais simples de ser alcançado e mais barato do que medidas de economia de energia. KPIs como gás para razão COD ou eficiência elétrica e térmica de CHPs são parâmetros essenciais para otimização e verificação de produção de eletricidade ou efeitos de quantidade de co-fermentação. Nesse contexto, é preciso ressaltar a necessidade de focar não apenas em processos isolados, mas monitorar todo o sistema para identificar os efeitos de interação.

Análise individual necessária

Os dados de energia transparentes são a chave para um gerenciamento significativo de energia de plantas de tratamento e útil para operadores, tomadores de decisão e autoridades públicas.
Defina os KPIs corretos que ajudam a avaliar:

  • Desempenho da planta

  • Eficiência da bomba

  • Desempenho de aeração

  • Consumo específico de energia

Soluções inteligentes de escala de energia para tratamento de água e efluentes ©Endress+Hauser

Downloads