Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Serviços de consultoria em energia

Elimine a perda de energia, aumente a eficiência energética, reduza os gastos com energia

Como especialista em soluções de energia e oferecendo serviços de consultoria, podemos otimizar seu consumo, distribuição e fornecimento de energia. Analisamos seus processos de forma abrangente e, portanto, ficamos em condições de identificar seu potencial de economia. Assim, também levamos em consideração as possíveis sinergias dentro da sua empresa. Obtenha a melhor qualidade possível com o primeiro escritório de engenharia do mundo certificado na ISO 50001 e com 15 anos de experiência em consultoria no campo da energia.

Benefícios

  • Reduzir custos ao aumentar a eficiência energética, com efeito direto em seu lucro operacional

  • Fornecimento eficiente e confiável de um meio para seus processos com base em conceitos sustentáveis usando fontes energéticas como vapor, refrigeração, aquecimento, ar comprimido, eletricidade ou gases técnicos, independentemente do fabricante do equipamento de geração de energia

  • Consultoria individual significa que os projetos são personalizados e otimizados antes de serem implementados, isso garante que os objetivos de economia sejam atendidos

  • Nós damos suporte ao introduzir um sistema de gerenciamento de energia e ao executar auditorias de energia com base em normas reconhecidas localmente e internacionalmente, como ISO 50001 e EN 16247

Resultados

  • Analisar a eficiência energética e potencial com base em uma auditoria energética de acordo com a norma EN 16247-1 proporcionando transparência para seus fluxos e custos de energia, priorizando os potenciais de eficiência, incluindo a criação de um catálogo de medidas

  • Dar suporte à implementação das medidas e à obtenção de potenciais de eficiência, levando em consideração as conjunturas técnicas e econômicas

  • Suporte abrangente ao introduzir um sistema de gerenciamento de energia de acordo com ISO 50001 ou outras normas, acompanhando de forma eficiente o processo de certificação enquanto colabora de perto com você e com a empresa de certificação

  • Fornece suporte durante a vida útil da sua instalação, por exemplo, localiza vazamentos na rede de ar comprimido e remediá-los

Como especialista em soluções de energia, também oferecemos serviços de consultoria. ©Endress+Hauser

Consultoria individual para garantir que as metas de economia serão atendidas

Downloads