Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Painel do Netilion Network Insights em frente a um reservatório de água

Gerenciamento inteligente da rede de água

Monitoramento de processo inteligente da água potável e águas residuais através da máxima transparência

Gerenciar redes de água é desafiador. O fornecimento de água potável e água de processo de alta qualidade com frequência requer a manutenção demorada de diversas infraestruturas, que podem estar localizadas longe uma da outra ou em locais de difícil acesso. Águas residuais industriais, comerciais e municipais estão muitas vezes altamente contaminadas e devem passar por diversos processos de limpeza para cumprir com regulamentações ambientais. A Endress+Hauser oferece uma solução inteligente para gestão de redes de água que visualiza fluxos de água de maneira completa.

  • 1a solução digital para água

    com verificação de instrumentos baseada na nuvem

    Nossa solução Netilion Network Insights permite a verificação simples e remota de dispositivos durante as operações, graças à tecnologia Heartbeat. A funcionalidade integrada Heartbeat Verification é um método de verificação rastreável de acordo com a ISO 9001 e pode ser acionado diretamente na solução para todos os medidores de vazão suportados – a qualquer hora, em qualquer lugar. Essa verificação automatizada de instrumentos baseada em nuvem permite que você atenda facilmente aos requisitos regulatórios e, ao mesmo tempo, economize tempo e custos.

Uma estação de tratamento de água, um rio e uma cidade vistos de cima com ícones representando a digitalização ©Endress+Hauser

Monitorar redes de água pode ser desafiador. O Netilion Network Insights é nossa solução baseada na internet para gestão inteligente de redes de água através da transparência total.

Imagem de um painel Netilion Water Network Insights e uma tubulação de água ao ar livre ©Endress+Hauser

Você tem dificuldades para fazer a manutenção de seus medidores em locais remotos? O Netilion Network Insights te ajuda a monitorar todos os seus equipamentos e vazões de água sem a presença em campo.

Ilustração da integração de sistema com Netilion Water Network Insights ©Endress+Hauser

Tudo a partir de uma única fonte – da instrumentação de campo à nuvem. Colete, transmita e avalie dados de medição tranquilamente com o Netilion Network Insights.

Ilustração do processo de água potável e água de processo ©Endress+Hauser

Monitore com confiança a quantidade e qualidade da água potável e de processo – sem a presença em campo.

Ilustração do processo de águas residuais ©Endress+Hauser

Cumpra com regulamentações ambientais ao monitorar as quantidades e cargas de efluentes municipais e industriais com confiança.

Assista este vídeo para aprender como você pode otimizar e automatizar sua rede de água potável e de processo.

Assista a este vídeo para descobrir como você pode otimizar e automatizar sua rede de efluentes.

Como podemos ajudar

Da qualidade da água potável à emissões residuais de efluentes tratados, nossa solução customizada e baseada na internet, o Netilion Network Insights, permite o monitoramento em tempo real de seus KPIs 24 horas por dia – seja em campo ou no centro de controle. A visualização detalhada de todas as vazões de água garante transparência completa em sua rede de água e te ajuda a otimizar todos os processos em que sensores coletam informações valiosas.

  • Aumente a eficiência com a coleta remota de dados, eliminando medições manuais e amostragens no local. Confie em relatórios automatizados que são menos suscetíveis a erros.

  • Aprimore custos e eficiência energética através do baixo consumo de energia graças à detecção confiável de vazamentos na rede de água e otimização de períodos de bombeamento.

  • Otimize a disponibilidade da água ao prever o consumo de água graças a análise detalhada de tendências e previsões usando dados climáticos atuais (por ex, escoamento, demanda de água, disponibilidade, etc.).

  • Garanta a conformidade legal de cargas materiais e faturamento confiável de custos através do monitoramento permanente do volume e da qualidade das águas residuais recebidas, permitindo que você detecte divergências precocemente.

  • Tire vantagem da verificação de medidores de vazão baseada na nuvem com a tecnologia Heartbeat e economize tempo com relatórios de verificação integrados que permitem a verificação remota de equipamentos.
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
Picture of the water reservoir Marbach (Germany)

Our water masters can now spend more time on their core tasks and less time making trips out to plants. This is key because these specialists are currently in short supply on the job market.

Christian Kehrer, Mayor of Oberzent
Germany
  • O que oferecemos

    O Netilion Network Insights é a melhor solução para o monitoramento de redes de água fácil de usar e de baixa manutenção. Ele conecta todos os níveis de um sistema de abastecimento de água: dos medidores de campo aos componentes para transmissão,...

  • Hardware e software

    • Medidores de alta qualidade para vazão, nível, pressão, temperatura, análise ou registro

    • Soluções de conectividade seguras: através de cabos ou sem fio, oferecendo uma comunicação criptografada à prova de violações

    • SCADA baseado na internet com painel e...

  • Serviços

    • Gerenciamento de projetos e engenharia

    • Serviços FAT & SAT

    • Comissionamento e inicialização do projeto

    • Treinamento do cliente

    • Serviços de calibração

    • Serviços de manutenção

Downloads

    Netilion Network Insights

    Optimize and automate your water network – anywhere, anytime. Learn more about our smart monitoring solution Netilion Network Insights in this competence brochure.

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Explore outras aplicações para este setor industrial