Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Monitoramento seguro da qualidade da água na indústria química

Monitoramento seguro da água para a indústria química

Sistemas de análise confiáveis para uma qualidade segura de sua água de processo químico

Em processos de produção química, por exemplo durante uma extração, filtração ou centrifugação, a água é usada. Como um recurso limitado, a água deve ser monitorada com confiança para assegurar que ela esteja na qualidade necessária e possa ser usada no processo como água de reuso. A segurança e desempenho da planta dependem crucialmente do monitoramento contínuo dos parâmetros críticos. Com os sistemas completos de monitoramento da água de processo da Endress+Hauser equipados com todos os parâmetros relevantes, isso é muito fácil.

  • Sistemas completos para monitoramento preciso e confiável da água

    Os painéis de monitoramento de água da Endress+Hauser cobrem todos os parâmetros e são entregues rapidamente e prontos para o uso. Altamente eficientes, eles requerem pouca engenharia, não ocupam muito espaço de instalação e consumem uma quantidade mínima de água. Com engenharia automatizada, as customizações são simples e eficientes em relação aos custos. Equipadas com tubulações robustas e de pouca manutenção de PVC-U ou PTFE/aço inoxidável, nossas soluções também integram as tecnologias Memosens e Liquiline, aumentando a segurança com informações de status e registros.

Monitoramento seguro de água de processo na indústria química ©Endress+Hauser

Monitoramento seguro e confiável de água de processo na indústria química

Painéis de monitoramento de água para aplicações na indústria química ©Endress+Hauser

Sistemas de monitoramento de água customizados para aplicações em processos de produção química

Monitoramento da água de processo industrial ©Endress+Hauser

Mapa de processo para um monitoramento exemplar de água de processo industrial

Monitoramento da água de processo industrial e de efluentes ©Endress+Hauser

Mapa de processo para monitoramento de água de processo industrial e de efluentes como também encontrado na indústria química

Como podemos ajudar

Nosso conhecimento em primeira mão da indústria química, a Endress+Hauser é capaz de combinar tecnologias de medição confiáveis e de alta tecnologia com suporte técnico especializado. Desde especificar sistemas de monitoramento de acordo com seus requisitos exatos até aliviar a carga de planejamento e proporcionar total transparência de custos, somos sua única parada para o monitoramento ideal da qualidade da água de processo, bem como da água em seus processos de serviços públicos. Beneficie-se de uma produção química eficiente e competitiva.

  • Acelere seu planejamento de projetos e processos de engenharia com nossos sistemas completos. A instalação também é rápida. Simplesmente fixe o painel à parede, conecte a eletricidade e a água e pronto, você está pronto para monitorar.

  • Integre perfeitamente a suas redes de comunicação existentes. (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, monitoramento remoto via servidor de rede e conexão à nuvem)

  • Otimize a limpeza e manutenção com nossos conjuntos e sensores fáceis de operar.

  • Garanta um controle seguro do processo com equipamentos Liquiline e Memosens e a tecnologia Heartbeat. Todas as importantes medições, calibrações, manutenção e dados de diagnóstico do equipamento são armazenados e acessíveis através da interface de controle do processo ou de um aplicativo.

  • A conectividade IIoT opcional permite que nossos especialistas acessem seus painéis para suporte remoto conforme necessário. Além disso, seu sistema de monitoramento da qualidade da água de processo pode ser ampliado conforme suas necessidades evoluem.

  • O que oferecemos

    A Endress+Hauser oferece sistemas analíticos completos para o monitoramento da qualidade da água de processo na indústria química. Compatível com todo o nosso portfólio, eles podem ser entregues e comissionados em todo o mundo, acompanhados por um...

  • Hardware e software

    • Transmissores multiparâmetros Liquiline de alta tecnologia oferecem conectividade para até 8 parâmetros.

    • Sensores pré-calibrados com tecnologia Memosens cobrem parâmetros como: pH/ORP, condutividade, oxigênio dissolvido, turbidez, desinfecção (Cloro,...

  • Serviços

    • Consultoria e planejamento

    • Gerenciamento de projetos

    • Teste de Aceitação em Fábrica (FAT)

    • Teste de Aceitação em Campo (SAT)

    • Comissionamento e treinamento por engenheiros de serviço experientes

    • Localização de falhas e reparo

    • Suporte remoto onde necessário

    • Suporte global
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
Downloads

    Making sure your wastewater treatment plant runs and runs

    Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.

    For the love of quality water

    Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for the water treatment sector. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your work at the water facility easier.

    • Revista da empresa
    Overview of control cabinet and container analysis solutions for water quality monitoring

    Measuring cabinets and containers

    • Revista da empresa

    Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Explore outras aplicações para este setor industrial