Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Usina termoelétrica

Sistemas de análise de vapor e água (SWAS) para usinas de energia 
 

Proteja sua usina de energia com soluções SWAS altamente confiáveis

Em usinas de energia, a análise da água é um fator crucial para manter o ciclo água-vapor livre de impurezas. A água de alimentação de caldeiras deve ser monitorada para proteger turbinas, caldeiras e tubulações contra incrustações e corrosão. O monitoramento contínuo da qualidade da água é a única forma de garantir que as especificações da água sejam atendidas, evitando reparos custosos e perda da garantia. As soluções SWAS flexíveis da Endress+Hauser são equipadas com tecnologia de ponta para medir os parâmetros críticos e muitos outros.

  • Comprovada em uso

    em aplicações em mais de 100 países

    Já temos mais de 20 anos de experiência com sistemas de análise de vapor e água, que pudemos incorporar em nossas soluções SWAS atuais. Beneficie-se da mais alta confiabilidade, disponibilidade e capacidade de comprovação para seus circuitos de vapor e água. Proporcionamos uma oferta completa de parâmetros mesmo para parâmetros exigentes, tecnologia Memosens e Liquiline para fácil calibração do sensor e funções de manutenção preditiva, além de instalação otimizada e consumo minimizado de amostras e água de resfriamento.

Painéis SWAS monitoram todos os parâmetros críticos em usinas termelétricas

Todos os parâmetros críticos em usinas termelétricas podem ser monitorados com segurança com os sistemas de monitoramento de vapor e água da Endress+Hauser

Sistemas de análise de vapor e água da Endress+Hauser para monitoramento confiável de água de processo ©Endress+Hauser

Os sistemas personalizados de análise de vapor e água da Endress+Hauser garantem o monitoramento confiável de seus ciclos de água/vapor

Trocador catiônico de eletrodeionização para medição de condutividade ácida ©Endress+Hauser

Trocador catiônico de eletrodeionização (EDI) com regeneração eletroquímica de resina. Isso reduz o esforço de manutenção e garante a segurança operacional, já que a substituição regular da resina não é mais necessária.

Circuito de água e vapor de uma usina termoeléctrica ©Endress+Hauser

Mapa de processo de um exemplo de ciclo de água-vapor em usinas de geração de energia

Solução de painel SWAS compacto da Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Solução SWAS Compacto: Um sistema de análise de vapor de água com demanda de amostras minimizada e baixos custos de investimento

Como podemos ajudar

Com nossas sofisticadas soluções SWAS, você tem a qualidade de sua água de alimentação totalmente sob controle. Beneficie-se do monitoramento altamente eficiente de parâmetros múltiplos e até mesmo complexos em um local central. A água consistentemente pura ajuda a minimizar tempos de inatividade do processo e a prolongar a vida útil de sua usina de energia. Você cumpre de forma confiável os valores-limite; rastreabilidade e gerenciamento seguro de dados fornecem comprovação da qualidade da água a qualquer momento. Os sistemas completos são fáceis de comissionar e operar.

  • Obtenha de forma rápida, fácil e econômica soluções padronizadas ou personalizadas para sua aplicação de energia, equipadas com instrumentação de análise de alta tecnologia, operação intuitiva e marcação CE.

  • Melhore a gestão de qualidade e simplifique o gerenciamento de ativos de suas instalações com ferramentas de documentação fáceis de usar, graças às tecnologias Liquiline e Memosens para capacidade de comprovação completa de calibração e manutenção preditiva.

  • Experimente facilidade e segurança na manutenção e no processo devido à tecnologia Memosens e ao trocador catiônico de eletrodeionização disponível, que regenera continuamente a resina, sem o uso de produtos químicos, protegendo assim o processo e a equipe.

  • Aproveite a integração perfeita do sistema em seus PLCs existentes com diversas interfaces que oferecem uma integração conveniente por meio de conectividade analógica, digital e IIoT.

  • Aparafuse o painel SWAS na parede, conecte-o à energia e à água e pronto - instalar e comissionar pontos de medição não poderia ser mais fácil. Permaneça preparado para o futuro, já que você recebe todos os parâmetros e suporte mundial de um parceiro forte.
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
Sr Lutz Loos da Heizkraftwerk Zwickau Süd GmbH

"Estamos impressionados com a confiabilidade e a baixa manutenção da solução de painel SWAS e certamente a recomendamos a outros operadores de usina elétrica."

Lutz Loos, Líder de projeto
Heizkraftwerk Zwickau Süd GmbH
  • O que oferecemos

    Com os sistemas de análise de vapor e água da Endress+Hauser, você pode contar com soluções comprovadas de alta tecnologia de uma única fonte para sua usina de energia. Instrumentação de análise de última geração, que atende exatamente às suas...

  • Hardware e software

    • Análise da água de todos os parâmetros críticos, como pH/ORP, oxigênio dissolvido, condutividade (total, catiônica/ácida, desgaseificada e diferencial), turbidez, sódio, silicato, amônio, TOC. Parâmetros adicionais e sensores de terceiros sob demanda.

    • ...

  • Serviços

    • Consultoria

    • Gestão de projetos

    • Teste de aceitação em fábrica (FAT)

    • Teste de aceitação em campo (SAT)

    • Certificação (CE)

    • Comissionamento por engenheiros de serviço experientes da Endress+Hauser

    • Instalação, manutenção e serviço no mundo todo a partir de uma...

Downloads

    Long live your power plant!

    Modular SWAS panels for a safe water/steam cycle

    Maximum operational safety in water/steam circuits

    Innovation brochure on the Electro-Deionization cation exchanger EDI for steam and water analysis systems

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Explore outras aplicações para este setor industrial