Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Análise de alimentação de combustível

Medição rápida da composição da alimentação de gás combustível para turbina

Análise precisa, não destrutiva da composição da alimentação de gás combustível para turbina

Para reduzir as emissões de carbono, muitas empresas estão aproveitando os ativos de turbina de gás para queima de combustíveis ricos em hidrogênio. As misturas de hidrogênio vêm com riscos maiores como coque do queimador e descarga luminosa, tornando essencial a medição da composição confiável. Técnicas de medição tradicional geralmente produzem resultados lentos, exigem manutenção intensa e podem consumir a amostra ou exigir queima, aumentando o risco de segurança e perda do produto. Nossas soluções Raman podem ajudar.

  • Medição de vários componentes em segundos

    para otimização da eficiência da turbina

    O analisador Raman Rxn5 da Endress+Hauser executa a medição de composição completa das alimentações de gás combustível para turbina sem sacrificar velocidade. Resultados rápidos permite detectar rapidamente flutuações na composição de combustível e fazer mudanças críticas para otimizar a eficiência operacional. Ajuste fácil às condições de combustão para acomodar as propriedades do combustível misturado. Ajuste rápido à velocidade da chama e redução dos riscos de descarga luminosa. Minimize o risco de problemas com turbina como perda de potência, queima ou excesso de emissões.

Turbina a gás em uma usina de energia ©Cultura Images RF/Strandperle

Turbina a gás em uma usina de energia

Analisador Raman Rxn5 ©Endress+Hauser

Analisador Raman Rxn5

Sonda Rxn-30 ©Endress+Hauser

Sonda Rxn-30

Soluções de medição de gás com tecnologia Raman ©Endress+Hauser

Soluções de medição de gás com tecnologia Raman

Usinas de energia ©Bobo1980-Fotolia

Usina de energia

Turbina a gás ©iStock

Turbina a gás

Como podemos ajudar

Aumente a segurança e a eficiência de suas operações de turbina de gás usando medição da composição rápida e confiável, em tempo real com baixos requisitos de manutenção.

  • Detecte rapidamente eventos transientes recebendo resultados em segundos.

  • Meça simultaneamente H2 (0,1% a 100%), N2, CH4, C2H6, CO2, C3H8, O2, Btu e índice Wobbe de um sistema

  • Calcule o ponto de orvalho do hidrocarboneto através da medição de composição para evitar condensado e coque do queimador

  • Conduza o condicionamento mínimo da amostra com pouca manutenção, calibração pouco frequente, sem transferência da amostra e sem gás portador

  • Evite dano potencial para os bocais de injeção por descarga luminosa da chama
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
  • O que oferecemos

    O analisador Raman Rxn5 equipado com uma sonda Rxn-30 oferece medição rápida da composição da alimentação de gás combustível para turbina. Reduza risco, otimiza as condições operacionais da turbina e atenda as especificações de conformidade da qualidade.

  • Hardware e software

    • Analisador Raman Rxn5

    • Software de controle integrado Raman RunTime com Modbus TCP/IP ou RS485

    • Sonda Raman Rxn-30

    • Cabo de fibra óptica de até 150 m

    • Racks para guarda-sol, gabinetes e proteções

    • Calibração com gás de referência

    • Distribuição de energia elétrica e...

  • Serviços

    • Consultoria de aplicação e inspeção no local

    • Gerenciamento de projetos e engenharia

    • FAT & SAT

    • Comissionamento do projeto

    • Serviços de verificação do desempenho do sistema

    • Treinamento do cliente

Downloads

    • Revista da empresa
    Raman composition analysis of gas turbine fuel feeds

    Raman composition analysis of gas turbine fuel feeds 

    • Revista da empresa

    Learn why Raman analyzers are an extremely effective composition measurement tool for a wide range of fuels used to power gas turbines today. 

    • Artigo técnico (WP)
    Raman Rxn5 analyzer

    Raman Rxn5 analyzer for laser-based composition analysis

    • Artigo técnico (WP)

    Raman Rxn5 analyzer for laser-based composition analysis

    • Artigo técnico (WP)
    Raman Rxn-30

    Raman Rxn-30 - Gas-phase probe

    • Artigo técnico (WP)

    Raman Rxn-30 - Gas-phase probe

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Explore outras aplicações para este setor industrial