Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Monitoramento da água de lavagem para scrubbers de exaustores de navios

Monitoramento da água de lavagem para scrubbers de exaustores de navios

Sistema robusto de monitoramento da água de lavagem garante um monitoramento confiável com mínima necessidade de manutenção

Uma maior proteção de mares e costas representa um desafio para indústrias marítimas. Especialmente devido às regulamentações mais rígidas estabelecidas pela Organização Marítima Internacional (IMO) para reduzir emissões de navios que funcionam com óleo combustível pesado (como o IFO). Os limites especificados só podem ser atingidos por sistemas de limpeza de gases de escape como os scrubbers. Para sua operação, é obrigatório monitorar com segurança a qualidade da água do scrubber de acordo com os regulamentos aplicáveis para evitar a contaminação.

  • Solução robusta aprovada para aplicações marítimas

    de seu parceiro marítimo global

    Os sistemas de monitoramento de água de lavagem da Endress+Hauser para scrubbers, aprovados pelas principais organizações marítimas, são especialmente projetados para as condições exigentes e de acordo com as regulamentações aplicáveis na indústria marítima, como por exemplo MEPC.259(68) e MEPC.340(77). Isso simplifica significativamente seus próprios processos de aprovação. Com instrumentação líder de mercado, as soluções completas permitem a verificação a bordo em conformidade com regulamentações e, se necessário, nossa rede de serviço para seu suporte.

Solução de monitoramento de scrubbers de lavagem de gases de escape marítimos

Solução compacta, robusta e com aprovações marítimas para monitoramento da água de lavagem de scrubbers de gases de escape marítimos

O sensor de HPA Memosens CFS51 ©Endress+Hauser

O sensor Memosens CFS51 mede HPA de acordo com a MEPC.259(68) e MEPC.340(77) e oferece a você um intervalo de manutenção de fábrica exclusivamente longo de 4 anos.

Referência em estado sólido para sensores ópticos ©Endress+Hauser

Com a referência em estado sólido, a tripulação do navio pode calibrar e ajustar o sensor diretamente a bordo.

Mapa de processo: scrubber de ciclo aberto para navios ©Endress+Hauser

Princípio do scrubber de lavagem de gases de escape de ciclo aberto em navios operados com óleo combustível pesado

Como podemos ajudar

Com a solução de monitoramento de água para sistemas de limpeza de gases de escape (EGCS), a Endress+Hauser oferece a você um sistema de análise completo. Ele monitora e documenta com confiança a qualidade da água de lavagem de seu lavador de dessulfuração nos canais de entrada e saída, seja em scrubbers abertos, fechados ou híbridos. Muitos anos de experiência no setor marítimo juntamente com nossa rede de suporte asseguram que você terá sempre um parceiro competente ao seu lado por todo o ciclo de vida desta solução.

  • Procedimento de aprovação simples e máxima segurança: graças às aprovações de tipo marítimo conforme MEPC.259(68) das principais sociedades de classificação de embarcações, assim como um design do sistema de análise com componentes confiáveis específicos para navios.

  • Você pode ter certeza que seu sistema de monitoramento está em conformidade com as regulamentações atuais e que atrasos desnecessários serão evitados. Isso é garantido por nossa rede marítima com sua vasta experiência em projetos e recursos para procedimentos de aprovação marítima.

  • A Endress+Hauser é seu único ponto de contato para o sistema completo de monitoramento de água de lavagem incluindo todos os sensores. Nós os otimizamos para o uso no mar. Essa solução completa em apenas um lugar simplifica sua carga de trabalho consideravelmente.

  • As ferramentas exclusivas de verificação de sensores a bordo para o sensor de turbidez e HPA garantem a verificação de bordo simplificada e em conformidade. Além disso, os sensores são muito fáceis de manter.

  • A solução plug-and-play garante instalação e comissionamento fáceis e sem problemas. Simplesmente instale, conecte a energia, água e seu sistema de comunicação e pronto. O design compacto também significa que é necessário muito pouco espaço.

  • O que oferecemos

    Com nosso sistema de monitoramento de água de scrubber para seu scrubber de lavagem de gases de escape marítimo, você pode confiar em uma solução comprovada de alta tecnologia proveniente de uma única fonte: uma tecnologia de medição de última geração...

  • Hardware e software

    • Aprovações de tipo marítimo: Det Norske Veritas (DNV), Lloyd's Register (LR), American Bureau of Shipping (ABS) e Bureau Veritas (BV)*

    • Todos os sensores otimizados para aplicações marítimas: invólucros do sensor de plástico ou titânio garantem uma longa...

  • Serviços

    • Consultoria

    • Gestão de projetos

    • Teste de aceitação em fábrica (FAT)

    • Teste de aceitação em campo (SAT)

    • Certificação (CE)    

    • Comissionamento por engenheiros de serviço experientes da Endress+Hauser

    • Instalação, manutenção e serviço no mundo todo a partir de uma...
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
Downloads

    • Revista da empresa
    Brochure about the wash water monitoring solution for ship exhaust gas cleaning systems (EGCS)

    Safety for seawater

    • Revista da empresa

    Are you facing the challenge of compliance with the strict international ship flue gas regulations? Then take a look at our complete MEPC compliant monitoring system for marine scrubber wash water.

    Seu parceiro de automação Marinha

    Da construção naval ao offshore, de upgrades a novos projetos, temos a experiência em aplicações de instrumentos para ajudá-lo a ter sucesso.

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Explore outras aplicações para este setor industrial