Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Analisador de H2O em gás natural

Analisador de umidade para desidratação de glicol de gás natural

Atinja metas de qualidade e proteja pessoas e ativos com detecção precisa de H2O na desidratação de glicol

A detecção e remoção de umidade no gás natural através da desidratação de glicol são tarefas essenciais para gestores de dutos e indústrias. A resposta lenta na medição pode causar corrosão, formação de hidratos e eventos de queima. Isso pode enfraquecer a integridade dos dutos, causar paralisações e interrupções na entrega e aumentar riscos de explosão. A confiabilidade e precisão de analisadores de H2O comuns podem ser afetadas por H2S, glicol e metanol. O analisador líder de mercado da Endress+Hauser oferece um monitoramento e controle de H2O rápido, preciso e confiável.

  • 10.000 unidades instaladas mundialmente desde 2000

    Com Heartbeat Technology, diagnósticos avançados e algoritmos de medição superiores, nosso analisador TDLAS de H2O possibilita a análise de umidade rápida e contínua com alta disponibilidade. Garanta a conformidade com especificações de qualidade do gás a jusante com medições confiáveis e precisas da umidade. Aumente o rendimento, reduza desperdícios e evite disputas com um fornecimento estável e contínuo. Diminua o OPEX com manutenção mínima, nenhuma calibração em campo e nenhum consumível. Otimize seu processo e controle de qualidade do gás natural.

Analisador TDLAS de H2O J22 com invólucro montado em parede ©Endress+Hauser
Analisador de H2O em gás natural ©iStock
Analisador TDLAS de H2O J22 com invólucro caixa ©Endress+Hauser
Analisador TDLAS de H2O J22 com montagem em poste, montagem em painel e invólucro caixa ©Endress+Hauser
mapa de processo com analisador de H2O para detecção de H2O da Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Como podemos ajudar

A Endress+Hauser é uma empresa de automação de processos líder no mundo todo. Iremos combinar soluções completas com uma gestão de projetos especializada para ser seu parceiro na implantação da solução de analisador de H2O mais confiável e ideal para suas necessidades de processo específicas. Monitore, meça, controle e otimize seu processo de desidratação de glicol. Satisfaça seus requisitos regulamentares para dutos de transmissão de gás. Garanta a qualidade do produto de gás natural resultante enquanto atinge metas de eficiência e segurança.

  • Possibilite a automação confiável de seu processo de gás natural e controle de qualidade com nosso analisador TDLAS de H2O líder de sua categoria.

  • Monitore e controle o teor de umidade continuamente e em tempo real.

  • Obtenha confiabilidade operacional graças à natureza robusta do TDLAS, garantindo a ausência de danos causados pelo transporte de glicol, eliminando interferências e fornecendo alta resistência aos efeitos prejudiciais do glicol, metanol, amina, H2S e golfadas de H2O.

  • Aumente a precisão, velocidade e manutenção contrariamente às técnicas alternativas de medição de umidade em gás natural como analisadores de cristal de quartzo microbalanceados, eletroquímicos e espelhos resfriados.

  • Reduza custos de operação graças à tecnologia TDLAS com calibração de fábrica. Elimine consumíveis e calibrações em campo.
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
  • O que oferecemos

    Garanta a segurança de suas operações de desidratação de glicol de gás natural e aumente o rendimento usando a medição de umidade rápida, confiável e em tempo real com metrologia comprovada e baixos requisitos de manutenção.

  • Hardware e software

    • Analisador de gás TDLAS J22 da Endress+Hauser

    • Sondas de extração de amostras

    • Transporte e pré-condicionamento de amostras

    • Tubulação de ventilação de amostras (para queima ou área segura)

    • Gabinetes, abrigos e racks para-sol

    • Gases de calibração (por empresa...

  • Serviços

    • Consultoria de aplicação, incluindo migração e estudos do local, definição de produtos que podem ser entregues

    • Gestão de projetos

    • Documentação

    • Engenharia de projetos completa, do design à execução

    • Inspeção e Teste de Aceitação em Fábrica (FAT)

    • Instalação,...

Downloads

    TDLAS analyzers for natural gas processing

    TDLAS analyzers for natural gas processing - accurate and reliable measurement

    TDLAS and QF analyzers technology guide

    TDLAS and QF analyzers technology guide - Principle of operation, configurations, and certification information

    Competence in gas

    We simplify complexities in natural gas and LNG processes. Download our competence brochure.

    Improved measurement of water content in natural gas

    New TDLAS analyzers use updated designs and more connectivity options to provide high accuracy and reliability without traditional problems

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Explore outras aplicações para este setor industrial