Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Medidor mestre comprobatório da Endress+Hauser

Medidores mestre comprobatórios Coriolis para a indústria de petróleo

Skids de medidores mestre de comprovação padronizados para comprovação precisa e eficiente de medidores de serviço no local

A precisão é essencial para medições de transferência de custódia na indústria de petróleo. Com altas taxas de vazão, mesmo a menor imprecisão na medição pode levar a perdas enormes para o fornecedor ou comprador. Operadores de sistemas de medição são obrigados por conformidade regulatória a testar e calibrar (comprovar) seus medidores de serviço regularmente.. A Endress+Hauser oferece medidores mestre comprobatórios completos baseados nos medidores de vazão mássica Coriolis para a mais alta precisão.

  • 75 %

    menor que medidores comprobatórios tradicionais

    Graças a seu design compacto, os medidores mestre comprobatórios da Endress+Hauser necessitam de apenas uma fração do espaço quando comparados com outros sistemas de comprovação. Isso permite mais espaço para instalar outros pacotes, o que é especialmente importante em aplicações marítimas. Devido ao seu tamanho compacto, nossos medidores mestre podem ser implementados como unidades portáteis, oferecendo a você mais flexibilidade em suas operações de comprovação.

Medidor mestre comprobatório estacionário da Endress+Hauser em um porto ©Endress+Hauser

Medidor comprobatório estacionário da Endress+Hauser com um Proline Promass X como medidor mestre.

Skid de medidor mestre comprobatório portátil da Endress+Hauser em um porto ©Endress+Hauser

Medidor mestre comprovador portátil da Endress+Hauser durante uma medição de comprovação de um medidor de serviço instalado a bordo de um navio petroleiro.

Medidor comprobatório portátil em um caminhão ©Endress+Hauser

Skid de medidor comprobatório portátil da Endress+Hauser com um Proline Promass F como medidor mestre e um computador de vazão instalado em um caminhão.

Mapa de processo mostrando a calibração e qualificação de sistemas de medidores mestre comprobatórios da Endress+Hauser ©Endress+Hauser

A calibração e a qualificação de nossos medidores mestre comprobatórios são realizadas em múltiplas etapas. Dessa forma, garantimos uma precisão de medição superior que "paga a si mesma" rapidamente em aplicações no mundo real.

Animação do fornecedor de soluções marítimas METCORE International Pte Ltd

Como podemos ajudar

Medidores mestre comprobatórios são a solução escolhida para comprovação de medições, já que eles demandam menos manutenção e custos de operação quando comparados a sistemas convencionais, enquanto oferecem o nível de precisão exigido pela OIML e API. Com nossa experiência de longo prazo, desenvolvemos um sistema de medidor mestre Coriolis compatível com diversas aplicações onde a comprovação é necessária para transferência de custódia ou sistemas de medição fiscais. Seja em aplicações offshore ou onshore – nossos skids garantem a máxima precisão e conformidade:

  • Aumente a disponibilidade enquanto diminui custos em geral graças a um sistema livre de manutenção sem partes móveis e sem a necessidade de enviar medidores de serviço externamente para calibração

  • Reduza a complexidade com um sistema padronizado que é fácil de operar e manter

  • Beneficie-se de precisão e repetibilidade superiores graças a uma linearização de número de Reynolds em tempo real – independentemente das propriedades do fluido

  • Confie na Heartbeat Technology integrada para uma verificação in-situ da qualidade da medição que pode ser comprovada e registrada, sem interrupção do processo
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
Metcore International Logo

Endress+Hauser is our competent partner with profound know-how. Their master meter proving solution enriches the bunkering industry in Singapore reducing the time and resources needed.

Darrick Pang, Managing Director
Metcore (Singapore)
  • O que oferecemos

    A Endress+Hauser oferece medidores mestre comprobatórios padronizados ou feitos sob medida – como uma instalação estacionária ou em skids portáteis – que podem ser perfeitamente integrados a sistemas de controle existentes. Dependendo das necessidades...

  • Hardware e software

    • Medidor de vazão mássica Coriolis (Promass)

    • Medição da temperatura

    • Medição da pressão

    • Sistema de tubulação e acessórios (por ex. válvulas)

    • Gabinete de controle, computador de vazão e computador HMI

    • Hardware de terceiros, como seletoras de Ethernet,...

  • Serviços

    • Gestão de projetos nacionais e internacionais

    • Equipe especializada para suporte no local, por ex. para instalação, comissionamento e configuração

    • Manutenção planejada e contratos de serviço de manutenção

    • Estudos e auditorias do local

    • Verificação e calibração

    • Comprovação de...

Downloads

    Innovative master meter systems for the oil industry

    Learn more about our standardized solutions for highly accurate on-site proving of duty meters

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Explore outras aplicações para este setor industrial