Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Instalações de transferência de custódia de carga de base de GNL

Medição de composição do GNL para transferência de custódia de carga de base

Alta precisão com baixa manutenção para transações de custódia de carga de base confiáveis

A análise confiável da composição do GNL é desafiadora durante a transferência de custódia da carga de base. Sistemas de vaporizador/cromatógrafos a gás tradicionais podem ter dificuldades para gerar medições precisas em condições criogênicas. Como esses sistemas transportam gases vaporizados para o analisador, precisam de manutenções custosas do vaporizador e requerem condicionamento de amostras, os GCs/vaporizadores tem um OPEX maior. O sistema de analisador Raman da Endress+Hauser resolve esses problemas.

  • Praticamente livre de manutenção

    com precisão equivalente aos melhores GCs/vaporizadores

    Nossos sistemas de analisadores Raman oferecem uma medição precisa da composição do GNL na fase líquida sem os encargos de manutenção de sistemas GC/vaporizadores tradicionais. Aproveite uma pegada compacta do analisador com fácil instalação e nenhum consumível ou condicionamento de amostras. Ao evitar a necessidade de manter um vaporizador com tubos revestidos à vácuo, a tecnologia Raman pode fornecer resultados igualmente precisos enquanto reduz seu OPEX geral.

Sonda Raman Rxn-41 instalada em um local de transferência de custódia de carga de base de GNL ©Endress+Hauser
Sonda Raman Rxn-41 em campo ©Endress+Hauser
Sonda Raman Rxn-41 instalada ©Endress+Hauser
Analisador Raman Rxn4 para GNL ©Endress+Hauser
Sonda criogênica Rxn-41 de aço inoxidável ©Endress+Hauser
Transferência de custódia de carga de base de GNL ©Endress+Hauser

Como podemos ajudar

Meça com precisão a composição de seu GNL e o teor de energia em pontos de medição chave na transferência de custódia de carga de base, sem custosas instalações e manutenções de vaporizadores.

  • Utilize uma técnica de medição de GNL segura e comprovada - verificada pelo GERG

  • Reduza sua pegada de carbono - elimine emissões provenientes da ventilação ou queima de amostras devido à vaporização

  • Meça a transferência completa de GNL - imune a variações de vazão, pressão ou temperatura do GNL

  • Reduza o OPEX - simplifique a manutenção com uma fácil verificação anual - calibração automatizada interna; sem peças móveis ou linhas de transferência isoladas para manter

  • Elimine consumíveis como gases de calibração ou portadores
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
  • O que oferecemos

    Os sistemas de analisador Raman da Endress+Hauser fornecem as medições de composição rápidas e altamente precisas necessárias para transações de custódia de carga de base de GNL de alto valor. Nossas décadas de experiência em automação de processo nos...

  • Hardware e software

    • Analisador Raman Rxn4 – com controlador integrado Raman RunTime - Modbus, TCP/IP ou RS485 - compatível com hardware de montagem em rack de 19"

    • Sonda Raman Rxn-41 - hardware retrátil opcional

    • Cabo de fibra óptica de até 500 m

    • Kit para validação de surrogate

  • Serviços

    • Consultoria de aplicação e inspeção no local

    • Gestão de projetos e engenharia

    • FAT & SAT

    • Comissionamento do projeto

    • Serviços de verificação do desempenho do sistema

    • Treinamento do cliente

Downloads

    • Artigo técnico (WP)
    Raman technology for LNG

    Raman technology for LNG

    • Artigo técnico (WP)

    Read about the benefits of our Raman spectroscopic analyzer systems for the LNG industry.

    • Artigo técnico (WP)
    Raman Rxn4 analyzer

    Raman Rxn4 analyzer - LNG custody transfer analyzer

    • Artigo técnico (WP)

    Discover the key facts about the Raman Rxn4 analyzer, a Raman spectroscopic analyzer for LNG custody transfer in the Oil & Gas industry.

    • Artigo técnico (WP)
    Raman Rxn-41

    Raman Rxn-41 - Cryogenic liquid probe

    • Artigo técnico (WP)

    Learn about the key facts about the Raman Rxn-41 probe, a Raman spectroscopy probe for cryogenic liquid measurement in the LNG industry.

    • Artigo técnico (WP)
    Raman method for custody transfer measurements of LNG

    Raman method for custody transfer measurements of LNG

    • Artigo técnico (WP)

    Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for reliable chemical composition in LNG custody transfer applications.

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Explore outras aplicações para este setor industrial