Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Monitoramento inteligente de efluentes na indústria alimentícia

Monitoramento inteligente de efluentes na indústria alimentícia

Otimize seu desempenho de descarte com conformidade sustentada, minimize custos operacionais

A pressão competitiva na indústria alimentícia é tamanha que qualquer oportunidade para revelar economias em custos deve ser explorada por gestores. O monitoramento consistente da qualidade de efluentes para garantir a conformidade regulamentar, e evitar multas e taxas desnecessárias, também é essencial. Com o portfólio de soluções abrangentes da Endress+Hauser, eficiências de tempo e custos na instalação e uso dos equipamentos necessários podem ser alcançadas, com confiança e precisão garantidas.

  • Soluções robustas e precisas para um controle ideal de contaminantes

    A Endress+Hauser oferece soluções de rápida instalação e prontas para medir para o monitoramento confiável de todos os parâmetros relevantes de efluentes em um local centralizado. Integrando as tecnologias Memosens e Liquiline, nossa instrumentação de primeira qualidade permite o controle preciso, econômico e que pode ser comprovado da qualidade de efluentes de acordo com limites contratuais e legais. Além disso, sua construção robusta fornece uma funcionalidade confiável, protegendo operadores e o meio ambiente.

Monitoramento de efluentes para assegurar a conformidade regulamentar e proteger o meio ambiente

Monitore parâmetros críticos para efluentes nos processos de produção alimentícia

Painéis de monitoramento de água para controle de processo e diagnóstico ©Endress+Hauser

Os painéis de monitoramento de água fornecem todos os sinais de medição necessários para controle e diagnóstico do processo

Monitoramento de efluentes em processos industriais na indústria alimentícia ©Endress+Hauser

Monitoramento de efluentes na produção industrial para garantir a segurança ambiental e valores limite no ponto de descarte

Como podemos ajudar

Combinando sistemas de monitoramento completos, uma ampla variedade de protocolos de comunicação de dados, uma longa experiência na indústria de águas e uma profunda especialização em engenharia, nós iremos colaborar com você para identificar e implementar a solução ideal para tornar seu monitoramento contínuo da qualidade de efluentes confiável e simples.

  • Com soluções prontas para medir, nós agilizamos a fase de planejamento e trazemos total transparência a seus custos de operação. Em apenas 15 minutos seu painel de monitoramento poderá ser projetado de acordo com suas necessidades.

  • Nossa variedade de interfaces de conexão analógicas, digitais e de IIoT simplificam a integração. A calibração de nossos sensores pode ser feita facilmente em seu laboratório.

  • A escalabilidade flexível, identificação CE, toda documentação relevante e registro de todos os parâmetros de acordo com as recomendações NAMUR preparam você para atender e exceder os requisitos de conformidade em constante evolução da indústria.

  • Nossas tecnologias exclusivas Memosens e Liquiline incluem resistência à umidade, sensores pré-calibrados e funções preditivas. Receba alertas quando a calibração ou manutenção for necessária, te libertando de cronogramas fixos, reduzindo custos de manutenção.

  • Aproveite o constante suporte local de especialistas por toda a vida-útil do ativo, aumentado conforme necessário com conectividade IIoT para monitoramento remoto.

  • O que oferecemos

    A Endress+Hauser oferece soluções de ponta a ponta para uma análise de efluentes industriais eficiente e confiável. Seremos seu parceiro para simplificar e aprimorar suas atividades de monitoramento da qualidade da água, te dando o poder de atender...

  • Hardware e software

    • Configurador online para rápida customização de painéis conforme seus requisitos

    • Monitore até 8 parâmetros de qualidade do efluente por transmissor com nossos transmissores multiparâmetro Liquiline de última geração

    • Sensores pré-calibrados com tecnologia...

  • Serviços

    • Consultoria e planejamento

    • Gestão de projetos

    • Teste de Aceitação em Fábrica (FAT)

    • Teste de Aceitação em Campo (SAT)

    • Comissionamento e treinamento por engenheiros de serviço experientes

    • Localização de falhas e reparo

    • Suporte remoto onde necessário

    • Suporte global
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
Downloads

    Making sure your wastewater treatment plant runs and runs

    Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.

    • Revista da empresa
    Overview of control cabinet and container analysis solutions for water quality monitoring

    Measuring cabinets and containers

    • Revista da empresa

    Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Explore outras aplicações para este setor industrial