Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Geração de vapor na produção química

Sistema de análise de vapor e água (SWAS) para a indústria química

Cuide de seus geradores de vapor com soluções SWAS que os mantêm livre de depósitos e corrosões

O vapor é a maneira mais segura de gerar calor na indústria química, por exemplo na passagem por reatores. Para garantir que a geração de vapor funcione sem falhas e com um consumo de energia mínimo, e que caldeiras e tubulações estejam protegidas contra corrosão e incrustações, a água de alimentação deve ter uma qualidade consistente. O compacto sistema de análise SWAS Compact da Endress+Hauser oferece a mais recente tecnologia de medição para todos os parâmetros críticos com consumo muito baixo de água de resfriamento e amostras.

  • O SWAS Compact economiza até 70% de consumo de água

    comparado com sistemas SWAS convencionais

    O excelente sistema SWAS Compact, perfeitamente adequado para a indústria química, oferece alta confiabilidade, disponibilidade e capacidade de comprovação com o mais baixo consumo de amostras e água de resfriamento. Isso é garantido pelo conjunto de passagem patenteado com disposição sofisticada de sensores. Monitoramento eficiente de vapor e água para uma produção química econômica em relação a custos e recursos.

Painéis SWAS monitoram todos os parâmetros críticos na geração de vapor Endress+Hauser

Todos os parâmetros críticos nos processos de geração de vapor podem ser monitorados com segurança com os sistemas de monitoramento de vapor e água da Endress+Hauser

Solução compacta de painel SWAS da Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Solução SWAS Compact: um sistema de análise de vapor e água com demanda minimizada de amostras e baixos custos de investimento

Mapa de processo da geração de vapor industrial ©Endress+Hauser

Ilustração do processo de geração de vapor industrial como ele ocorre, por exemplo, na indústria química

Como podemos ajudar

Com nossas soluções SWAS sofisticadas, você tem a qualidade de sua água de alimentação completamente sob controle. Tire vantagem do monitoramento altamente eficiente de múltiplos parâmetros, até mesmo os complexos, em um local centralizado. A água consistentemente pura ajuda a minimizar a indisponibilidade do processo e prolongar a vida-útil de suas caldeiras de vapor. Você cumpre com valores limite com confiança; a capacidade de comprovação e o gerenciamento seguro de dados oferecem provas da qualidade da água a qualquer momento. Os sistemas completos são fáceis de comissionar e operar.

  • Obtenha suporte e economize tempo de trabalho com um sistema compacto que é fácil de operar e manter e que se adéqua perfeitamente às suas necessidades. Todos os nossos painéis SWAS possibilitam o monitoramento altamente eficiente e, graças à identificação CE, também estritamente em conformidade.

  • Beneficie-se de um sistema SWAS Compact completo que analisa pH, oxigênio dissolvido, condutividade e condutividade ácida em uma única solução de painel. Dados precisos em tempo real de seus pontos críticos de processo sem interromper sua produção.

  • Com um volume de amostra de apenas 10 l/h, graças a nossa disposição de medição patenteada no painel SWAS Compact, e 70% menos água de resfriamento e energia quando comparado a sistemas similares, você pode economizar dinheiro em matérias-primas.

  • Você pode integrar todas as soluções SWAS convenientemente e sem problemas em seus PLCs existentes usando diversas interfaces, analógicas, digitais ou através da conectividade IIoT.

  • Com nossos sistemas de análise de vapor e água, você aproveita o gerenciamento seguro de dados que oferece comprovação da qualidade de sua água a qualquer momento. A conexão simples via plug-and-play permite o uso rápido em seu local.

  • O que oferecemos

    As soluções de monitoramento inteligentes para geradores de vapor da Endress+Hauser, como os painéis SWAS Compact, oferecem medições de última geração para todos os parâmetros críticos em um local centralizado. Isso garante que seus componentes estejam...

  • Hardware e software

    • Análise de água de todos os parâmetros críticos típicos: por ex. pH/ORP, oxigênio dissolvido, condutividade (total, catiônica/ácida, diferencial), turbidez, TOC. Parâmetros adicionais e sensores de terceiros sob demanda. 

    • Medição de até oito parâmetros...

  • Serviços

    • Consultoria

    • Gerenciamento de projetos

    • Teste de Aceitação em Fábrica (FAT)

    • Teste de Aceitação em Campo (SAT)

    • Certificação (CE)     

    • Comissionamento por engenheiros de serviço experientes da Endress+Hauser

    • Instalação, manutenção e serviços mundialmente de uma...
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
Downloads

    Long live your power plant!

    Modular SWAS panels for a safe water/steam cycle

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Explore outras aplicações para este setor industrial