Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Painel de análise de água

Solução de painel modular para monitoramento de água confiável e segurança em todos os setores industriais

Você precisa estar em conformidade com padrões de qualidade da água cada vez mais rigorosos? E, portanto, medir continuamente mais e mais parâmetros? Então, um painel modular de análise de água é a solução perfeita para você. Ele pode ser perfeitamente adaptado aos seus requisitos locais e assim oferece medições seguras e confiáveis em seus pontos críticos de controle. Com essas soluções, tudo é muito simples: planejamento, comissionamento e manutenção.

Solução de painel modular para monitoramento confiável e seguro em todos os setores industriais. ©Endress+Hauser

Os painéis de monitoramento de água fornecem todos os sinais de medição necessários para controle e diagnóstico do processo

Seus benefícios

  • Solução ideal para o monitoramento da qualidade da água

  • Integração perfeita a redes de comunicação existentes (Profibus DP, Modbus TCP/IP, monitoramento remoto através de servidor web e conexão à nuvem)

  • As funções de diagnóstico do sensor, graças à tecnologia Heartbeat integrada, permite a manutenção com base nas condições e a fácil verificação de todo o ponto de medição

  • Flexibilidade de expansão com os parâmetro de medição amônia, fosfato e nitrato, assim como cloro total, cloro livre e bromo

Fácil manutenção, menos tempo parado

Painéis de análise de água são soluções compactas para o monitoramento eficiente da qualidade da água. Eles se encaixam perfeitamente e sem ocupar muito espaço em seu sistema existente. Equipados com transmissores multiparâmetros Liquiline, é possível usar facilmente sensores pré-calibrados com tecnologia Memosens. Isso reduz consideravelmente a carga de trabalho no processo. Funções de limpeza integradas, e até soluções automatizadas, também minimizam o tempo de inatividade e poupam um valioso tempo de trabalho.

Meça uma ampla gama de parâmetros

  • pH/ORP

  • Condutividade

  • Oxigênio dissolvido

  • Turbidez

  • Cloro

  • Brometo

  • Nitrato

  • Parâmetros de soma (BOD, COD, TOC, SAC)

  • Medições de cores e fotométricas

Outros parâmetros estão disponíveis mediante solicitação.

Campo de aplicação

Os painéis de análise de água monitoram uma ampla gama de parâmetros em todas as indústrias e suas instalações, por exemplo, nas seguintes aplicações:

  • Água de processo

  • Efluentes

  • Água de refrigeração

  • Dessalinização

  • Águas superficiais

  • Água de lavagem de depuradores

  • Captação de água

  • Produção de bebidas

  • Processamento de polpa química
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
Downloads