Treinamento certificado para Engenheiro PROFIBUS PA

Um curso prático, reconhecido por todas as indústrias

Exercícios práticos ajudarão você a aprender como a tecnologia fieldbus PROFIBUS funciona em detalhes. A ênfase está no PROFIBUS PA para a indústria de automação de processos. Recursos como projeto do sistema e comissionamento são tópicos, assim como os diagnósticos de localização de falhas. Você também pode combinar este curso com o Treinamento Certificado para Engenheiro PROFIBUS DP em um programa de treinamento completo de 5 dias.

Detalhes

  • 15.01.2019 - 18.01.2019

    Custos: 1800 CHF

  • 12.03.2019 - 15.03.2019

    Custos: 1800 CHF

Mostrar mais

Conteúdo

  • O conteúdo a seguir aborda a parte teórica: organização e estrutura do PROFIBUS, camada física do PROFIBUS PA, componentes PROFIBUS, integração do equipamento, diagnóstico e status, parâmetros e configuração.

  • Manipulação de token, comunicação cíclica e não cíclica, conceitos FISCO e Ex, cálculo do tempo do ciclo e parâmetros de barramento, identificação e solução de problemas de comunicação.

  • O conteúdo seguinte aborda a parte prática: ligação elétrica de um segmento de barramento PA, comissionamento com ferramentas não cíclicas, comunicação cíclica e tratamento de dados, integração de equipamentos (ABB, Siemens, Rockwell, ...)

  • Medição e avaliação de sinais com osciloscópio, manuseio de analisadores de barramento atualizados, comissionamento da planta de demonstração, substituição de equipamentos / localização de falhas.

Objetivos

  • Saiba como projetar e colocar em funcionamento uma rede de fieldbus PROFIBUS.

  • Compreender os benefícios da tecnologia e conhecer o procedimento para localização de falhas.

Quem deve participar?

  • Programadores de sistema

  • Engenheiros de Controle e Instrumentação

  • Engenheiros de Projeto e Planejamento

  • Engenheiros de Serviço e Manutenção, Instaladores

  • Instaladores

Pré-requisitos

Conhecimentos básicos em Informática, componentes eletrônicos e matemática.

Qualificação

O treinamento é reconhecido internacionalmente e certificado pela organização PROFIBUS.

Metodologia de avaliação

Os participantes terão tempo para trabalhar com os vários componentes de uma rede PROFIBUS.

Damos ênfase em uma abordagem equilibrada entre teoria e prática objetivando uma instrução neutra do fornecedor.

As manhãs são dedicadas ao aprendizado de fundo teórico, e as tardes aos componentes reais e à integração dos equipamentos de campo no sistema. Quase metade do curso é gasto dando a você ampla oportunidade para aplicar o que aprendeu em exercícios práticos.

Tipo

Um curso prático, reconhecido por todas as indústrias.

Contato