Este produto não está disponível nesta região.
Por favor, entre em contato com seu parceiro de vendas Endress+Hauser para quaisquer dúvidas adicionais.
Especificações resumidas
-
Max. measurement error
Mass flow (liquid): ±0.1 %
Volume flow (liquid): ±0.1 %
Mass flow (gas, Tantalum only): ±0.5 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Measuring range
0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)
-
Medium temperature range
Tantalum: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
Zirconium: –50 to +205 °C (–58 to +401 °F) -
Max. process pressure
PN 40, Class 300, 20K
-
Wetted materials
Measuring tube: Tantalum 2.5W; 702 (UNS R60702)
Connection: Tantalum; 702 (UNS R60702)
Campo de aplicação
O design de tubo único quimicamente resistente do Promass H é destinado para aplicações que exigem a mais alta resistência à corrosão. Combinado ao menor invólucro de transmissor disponível atualmente, apresenta desempenho completo ocupando a menor dimensão. Projetado para aplicações onde o espaço é importante, Promass H 100 é a escolha recomendada a integradores de sistema, construtores de skid e fabricantes de equipamentos.
O princípio de medição opera independentemente das propriedades físicas do fluido como viscosidade ou densidade
Medição precisa de líquidos e gases altamente precisa em aplicações que exigem a maior resistência à corrosão.
Propriedades do equipamento
Tubo de medição feito de tântalo, zircônio
Diâmetro nominal: DN 8 a 50 (3/8 a 2")
Temperatura média de até +205 °C (+401 °F)
Invólucro do transmissor ultracompacto e robusto
Alto grau de proteção: IP69K
Display local disponível
Benefícios
Segurança máxima para fluidos quimicamente agressivos – peças úmidas resistentes à corrosão
Menos pontos de medição do processo – medição multivariável (vazão, densidade, temperatura)
Instalação compacta – sem necessidade de dutos de entrada/saída
Transmissor compacto – funcionamento total nos menores rastros
Operação local mais rápida sem software ou hardware adicional – servidor de web integrado
Verificação integrada - Heartbeat Technology
Vídeos
Versão Xpert
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Informações Técnicas (TI)
Proline Promass H 100 Technical Information
Versão em inglês - 12/2015
Coriolis flowmeter The chemically resistant single-tube flowmeter with an ultra-compact transmitter
EN PT 01/12/201510/06/2014Idioma:
Inglês
Versão:
01/12/2015
Tamanho do arquivo:
2.6 MB
Nome do arquivo:
TI01106DEN_0215.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Proline Promass 100 HART Description of Device Parameters
Versão em inglês - 10/2017
Coriolis flowmeter
EN PT 01/10/201701/12/2015Idioma:
Inglês
Versão:
01/10/2017
Tamanho do arquivo:
1.9 MB
Nome do arquivo:
GP01033DEN_0217.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Proline Promass H 100 Technical Information
Coriolis flowmeter
The chemically resistant single-tube flowmeter with an ultra-compact
transmitterEN PT 01/12/201510/06/2014Idioma:
Inglês
Versão:
01/12/2015
Tamanho do arquivo:
2.6 MB
Nome do arquivo:
TI01106DEN_0215.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Proline Promass H 100 PROFINET Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN PT 01/12/2015Idioma:
Inglês
Versão:
01/12/2015
Tamanho do arquivo:
3.1 MB
Nome do arquivo:
BA01428DEN_0115.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Proline Promass H 100 PROFIBUS DP Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN PT 31/12/2014Idioma:
Inglês
Versão:
31/12/2014
Tamanho do arquivo:
4.4 MB
Nome do arquivo:
BA01250DEN_0114.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Proline Promass H 100 HART Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN PT 10/06/2014Idioma:
Inglês
Versão:
10/06/2014
Tamanho do arquivo:
3.9 MB
Nome do arquivo:
BA01189DEN_0114.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Proline Promass H 100 EtherNet/IP Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN PT 31/12/2014Idioma:
Inglês
Versão:
31/12/2014
Tamanho do arquivo:
4.2 MB
Nome do arquivo:
BA01184DEN_0114.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Proline Promass H 100 Modbus RS485 Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN PT 31/12/2014Idioma:
Inglês
Versão:
31/12/2014
Tamanho do arquivo:
3.1 MB
Nome do arquivo:
BA01177DEN_0114.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Proline Promass 100 HART Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN PT 01/10/201701/12/2015Idioma:
Inglês
Versão:
01/10/2017
Tamanho do arquivo:
1.9 MB
Nome do arquivo:
GP01033DEN_0217.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Proline Promass 100 PROFIBUS DP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN PT 01/10/201701/12/2015Idioma:
Inglês
Versão:
01/10/2017
Tamanho do arquivo:
1.7 MB
Nome do arquivo:
GP01034DEN_0217.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Proline Promass 100 Modbus RS485 Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN PT 01/10/201723/12/2015Idioma:
Inglês
Versão:
01/10/2017
Tamanho do arquivo:
1 MB
Nome do arquivo:
GP01035DEN_0217.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Proline Promass 100 PROFINET Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN PT 01/10/201701/12/2015Idioma:
Inglês
Versão:
01/10/2017
Tamanho do arquivo:
1.4 MB
Nome do arquivo:
GP01037DEN_0217.pdf
-