Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Medição de vazão/Medição de caudal

Visão geral do produto para aplicação em líquidos, gases e vapor

Medição de vazão/Medição de caudal
Filtrar
654 Produtos
Ordenar por:

Precisa de ajuda para selecionar e dimensionar seu próximo dispositivo?

Selecione, dimensione e configure confortavelmente os produtos mais adequados para suas tarefas de medição e aplicação.

Sobre Medição de vazão/Medição de caudal em líquidos, gases e vapor

Produtos com qualidade consistente, segurança, otimização de processos e proteção ambiental são apenas algumas razões pelas quais a medição de vazão/caudal industrial está se tornando cada vez mais importante. Água, gás natural, vapor, óleo mineral e produtos químicos são alguns dos fluidos que precisam ser medidos dia sim, dia não. Não há uma tecnologia única e geral adequada para todas essas aplicações; assim, você pode escolher o medidor de vazão/medidor de caudal mais apropriado às necessidades de seu processo a partir de nossa vasta cesta de produtos.

Benefícios

  • Do ponto único de medição com capacidade de comunicação até a solução completa para sistemas de controle de nível superior: você pode sempre contar com o fato de que personalizamos os nossos produtos de acordo com as suas necessidades de processo.
  • Juntamente com controle de processo automatizado e interfaces de comunicação de última geração (sistemas fieldbus), a medição de vazão/medição de caudal avançou em novos campos de aplicação nos últimos anos.
  • Você pode escolher dentre os vários princípios de medição - medição eletromagnética de vazão/caudal volumétrica, vazão/caudal mássica baseada no princípio do Coriolis ou no princípio térmico, medição de vazão/caudal volumétrica com base no princípio vórtex ou ultrassônico.

Medição de caudal de utilização única na indústria biotecnológica com Proline Promass U 500

Elevada precisão e novas possibilidades graças à tecnologia de medição Coriolis multivariável, bem como à conformidade abrangente com normas da indústria

Downloads

Explore recursos adicionais

document icon
Proline in industries - the ideal device for each industry
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.
download icon Download
document icon
Tecnologias de Medição de vazão para líquidos, gases e vapor
Visão rápida dos produtos e serviços das nossas Tecnologias de Medição de vazão para líquidos, gases e vapor
download icon Download