Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Medidores de vazão/caudal termico mássico

Medidores termicos: Para medição mássica direta de gases industriais, ar comprimido e fluidos aquosos

Medidores de vazão/caudal termico mássico: Medição de ar comprimido
Filtrar
9 Produtos
Ordenar por:

Medidores de vazão/caudal termico mássico

Clique para visualizar todos os medidores de vazão/caudal termico mássico

Sobre Medidores de vazão/caudal termico mássico

Sempre que a alta rangeabilidade ou perdas de baixa pressão forem importantes em aplicações de medições de gases em vários setores industriais, os medidores de vazão/caudal termico mássico oferecem uma alternativa real às técnicas tradicionais de medição – não importa se sua aplicação é controle de processo, monitoração de consumo e abastecimento, deteção de vazamentos ou monitoração de redes de distribuição. Usando as versões de inserção, é possível medir a vazão/caudal do gás em tubulações muito extensas ou em dutos retangulares.

O princípio de medição térmica é amplamente utilizada na indústria e começa a ser utilizado em muitas aplicações com vazão/caudal de gás, por exemplo:

  • Ar comprimido (consumo, distribuição)
  • Dióxido de carbono (para produção e resfriamento de bebidas)
  • Argônio (em produção de aços)
  • Nitrogênio e oxigênio (produção)
  • Gás natural (para controle de alimentação de queimadores e alimentação)
  • Medição de ar e biogás (ex. em estações de tratamento de efluentes)

Princípio de medição de vazão/caudal termico massico

Esse princípio de medição é baseado no facto de que o calor é extraído de um corpo aquecido quando a vazão/caudal de fluidos passar.

Um medidor de vazão/caudal termico mássico contém dois sensores de temperatura PT100 para esse fim. Um sensor mede a temperatura atual do fluido como referência. O segundo sensor é aquecido e tem um diferencial de temperatura constante relativo ao primeiro sensor em "vazão/caudal zero".

Diferencial de temperatura

Assim que o fluido começa a passar no tubo de medição, o sensor de temperatura aquecido esfria por causa da vazão/caudal do fluido – quanto maior a velocidade da vazão/caudal, maior o efeito de resfriamento. A corrente elétrica necessária para manter o diferencial de temperatura é uma medição direta da vazão/caudal mássico.

Benefícios

  • Multivariáveis – medição direta e exibição da vazão/caudal mássico e temperatura do fluido
  • Não é necessário compensar a pressão ou a temperatura
  • Alta rangeabilidade (100:1)
  • Excelente sensibilidade na extremidade baixa
  • Reação rápida para flutuações em vazão/caudal

Downloads

Explore recursos adicionais

document icon
Tecnologias de Medição de vazão para líquidos, gases e vapor
Visão rápida dos produtos e serviços das nossas Tecnologias de Medição de vazão para líquidos, gases e vapor
download icon Download
document icon
Proline in industries - the ideal device for each industry
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.
download icon Download