Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature concentration app data sheet, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Density 0.7 to 1.5 g/cm³
O medidor de inserção Teqwave I foi desenvolvido para análise de líquidos precisa e em tempo real em recipientes e grandes tubos. Dedicado à medição de concentração in situ, o Teqwave monitora diversos parâmetros de medição ao mesmo tempo, reduzindo assim as despesas operacionais. Tenha total compatibilidade entre o transmissor Teqwave e suas necessidades de produção: você pode definir e ampliar sua faixa de aplicação com flexibilidade.
O guia de onda acústico mede com precisão e confiança, mesmo as menores mudanças são detectadas
Medição de concentração contínua de líquidos em recipientes ou grandes tubos.
Propriedades do equipamento
Comprimento de inclusão: 180 mm (7 pol.) ou 500 mm (20 pol.)
Preciso e independente do perfil de vazão
Em conformidade com a indústria, fácil instalação por trilho DIN
Tela TFT touchscreen colorida de 3,5" ou indicação por LED
4-20 mA, Modbus TCP
Benefícios
Fácil e eficiente – análise de líquidos in situ em tempo real
Total transparência – monitoramento constante da qualidade do produto sem amostragem
A mais alta segurança do processo – medição confiável devido ao sensor robusto livre de manutenção
Redução de custos– menos pontos de medição devido à medição multivariável
Uso customizado – conceito de aplicação inovador, dispensável para tarefas de medição variáveis
Controle de processo simplificado – operação intuitiva e visualização clara de status
Backup de dados local – armazenamento de dados integrado para valores medidos até 7,5 anos
Schluchseewerk AG wanted to record and optimize the efficiency of its turbines at the pumped storage plant in Wehr. Endress+Hauser offers the optimum solution with its ultrasonic clamp-on flowmeter.
Com o Netilion Network Insights, os gestores de água de Oberzent agora veem todos os pontos de dados relevantes de seu sistema de água em um painel baseado em nuvem, sem precisar se deslocar até as usinas.
A AVR Waste em Botlek, Rotterdam, processa até 1,7 milhão de toneladas de resíduos residuais por ano. Descubra como eles otimizam a medição de pH graças à Endress+Hauser
Smart, flexible insertion measuring device – individually for your process. Easy and efficient – real-time in situ liquid analysis. Continuous concentration measurement of liquids in vessels or large pipes.
Sensor features
Full transparency – constant monitoring of product quality without sampling. Highest process safety – reliable metering due to robust, maintenance-free sensor. Cost-saving – fewer measuring points due to multivariable measurement. Insertion length: 180 mm (7 in) or 500 mm (20 in). Accurate and independent of flow profile.
Transmitter features
Customized usage – innovative application concept, expendable for changing measuring tasks. Simplified process control – user-friendly operation and clear status visualization. Local data backup – integrated data storage for measured values up to 7,5 years. Industry-compliant, easy installation via DIN rail. 3.5" TFT color touch screen or LED indication. 4-20 mA, Modbus TCP.
Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature concentration app data sheet, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Density 0.7 to 1.5 g/cm³
4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
Medium temperature range
Liner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F) Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
Medium temperature range
Liner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F) Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .