Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Imagem do medidor de vazão ultrassônico Proline Prosonic Flow B 200 / 9B2B

Medidor de vazão ultrassônico Proline Prosonic Flow B 200

O equipamento para medição de biogás precisa e confiável com tecnologia alimentada pelo ciclo

9B2B
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
from CHF ??.-

Especificações resumidas

  • Max. measurement error

    Volume flow (standard):
    ‐ ±1.5 % o.r. for 3 to 30 m/s (9.84 to 98.4 ft/s)
    ‐ ±3 % o.r. for 1 to 3 m/s (3.28 to 9.84 ft/s)
    Volume flow (option):
    ‐ ±0.1 % o.f.s. for 0.3 to 1 m/s (0.98 to 3.28 ft/s)
    ‐ ±1.5 % o.r. for 1 to 30 m/s (3.28 to 98.4 ft/s)

  • Measuring range

    Standard: 1 to 30 m/s (3.28 to 98.4 ft/s)
    Option: 0.3 to 30 m/s (0.98 to 98.4 ft/s)

  • Medium temperature range

    0 to +80 °C (+32 to +176 °F)

  • Max. process pressure

    11 bar a (159 psi a)

  • Wetted materials

    Sensor: 1.4404/1.4435 (316L)
    Transducer: HNBR
    Temperature sensor (option): AFM 34

Campo de aplicação

O Prosonic Flow B 200 é o especialista para medição precisa e confiável de biogás úmido e gás digestor, mesmo sob condições de processo variáveis. Com sua exclusiva análise de fração de metano integrada em tempo real, o Prosonic Flow B 200 permite a medição e monitoramento contínuos da vazão e qualidade do gás. Além do controle de processo eficiente e balanceamento de energia, a Heartbeat Technology assegura a conformidade e a segurança do processo em todos os momentos.

  • O princípio de medição não é afetado pela composição do gás

  • Medidor de vazão em linha projetado para biogás úmido e gás digestor sob condições de processo variáveis.

Propriedades do equipamento:

  • Equipamento multivariável: vazão, temperatura e metano

  • Temperatura média: 0 a 80 °C (32 a 176 °F)

  • Pressão do processo: 0,7 a 11 bar a (10,2 a 159 psi a)

  • Tecnologia alimentada pelo loop de corrente

  • Invólucro robusto com compartimento duplo

  • Segurança da fábrica: aprovações em todo o mundo

Benefícios

  • Medição de fração de metano integrada em tempo real

  • Otimizado para gás de baixa pressão – projeto especializado do sensor

  • Sem perda de carga adicional – projeto com passagem plena

  • Transparência do processo – função de diagnóstico

  • Fiação de equipamento prática – compartimento de conexão separado

  • Operação segura – não é necessário abrir o equipamento, pois ele possui um display com controle por toque e iluminação traseira

  • Verificação integrada – Heartbeat Technology

Vídeos

  • Heartbeat Technology
    Instrumentação inteligente através da Heartbeat Technology

    Quer aumentar o desempenho da fábrica e reduzir custos? Nosso portfólio de instrumentação inteligente com Heartbeat Technology oferece conhecimento aprofundado do equipamento para mais economia e segurança operacional.

Versão Xpert

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Xpert: domine suas aplicações mais desafiadoras ©Endress+Hauser
  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Versões FLEX Excelência técnica Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Fundamental

Atende suas necessidades básicas de medição

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Lean

Lida com seus principais processos facilmente

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Seleção Extended

Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Xpert

Controla suas aplicações mais difíceis

Excelência técnica
Simplicidade

Variável

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products